Zmień język :

Znormalizowane segmenty prowadzące dla łańcuchów o różnych szerokościach od 50 mm do 250 mm. Teraz dostępne w 12 różnych rozmiarach korytek od średnicy zewnętrznej 600 mm do 2500 mm jako ekonomiczne rozwiązanie dla jeszcze większej liczby zastosowań tokarskich.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem