Zmień język :

liftband - modułowy, cichy, oszczędzający miejsce Transport mediów, energii i danych w górę. Dzięki opasce liftband można realizować wysokie aplikacje pionowe, które mają dużo dostępnej przestrzeni poziomej, ale pozwalają tylko na niską wysokość systemu.
Możliwe obszary zastosowań: Technika sceniczna, dźwigi wewnętrzne, mobilne anteny teleskopowe

A = paski mocujące, równomierne rozłożenie obciążenia
B = łatwy triflex® do łatwego wprowadzania kabla, w tym prostego oddzielania wnętrza
C = Pasy nylonowe dla "nieograniczonej" wagi wypełnienia
D = Zmienny system koszy stalowych dla optymalnej wysokości kanału dla każdego systemu

| Wysokość przedłużenia | Konstrukcja kosza |
|---|---|
| 0–3 m | Jednoczęściowy kosz |
| 3–13 m | Kosz teleskopowy |
Aby obliczyć długość łańcucha/kabla, należy użyć następującego wzoru: ( ( skok w metrach / 0,75 + 2 ) x 57 ) x 25. Wynik należy zaokrąglić w górę.Przykład: 1 metr długości łańcucha/kabla = ((1m/ 0.75+2)x57)x25 = 4750 mm
| Szybkość | Przyspieszenie | Szybkość boczna | Przyspieszenie boczne |
|---|---|---|---|
| ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 |
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem