Zmień język :

Firma igus®, posiadająca w swojej ofercie ponad 5 000 przewodów napędowych, rozszerza teraz swoją ofertę katalogową (gotową do wysyłki w ciągu 5 dni roboczych) ze wszystkimi jej zaletami (4-letnia gwarancja, brak minimalnej ilości zamówienia, brak kosztów cięcia, 7 różnych jakości przewodów, gotowych do podłączenia i ostatecznie przetestowanych). Wstępnie zmontowane kable hybrydowe odpowiednie dla firmy Siemens składają się z kabli serwo do transmisji mocy i zintegrowanych żył magistrali do transmisji sygnału (znanych również jako One Cable Connection / OCC).
Jako gotowe do podłączenia kable® przy minimalnym wysiłku związanym z okablowaniem, są one gotowe do natychmiastowego użycia i dlatego są stosowane w wielu branżach i obrabiarkach, takich jak transport materiałów, systemy przenośników i inżynieria instalacji.
Korzyści w skrócie
| Numer części producenta. | Materiał płaszcza | igus® numer części. | Liczba przewodów & przekrój nominalny przewodu (mm²) | Ø zewnętrzna (mm) | promień gięcia (mm) | Link do sklepu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QN04 | PVC | MAT97515129 | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Przejdź do sklepu |
| 6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Przejdź do sklepu |
| 6FX_002-8QN08 | PVC | MAT97515130 | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Przejdź do sklepu |
| 6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Przejdź do sklepu |
| Numer części producenta. | Materiał płaszcza | igus® numer części. | Liczba przewodów & przekrój nominalny przewodu (mm²) | Ø zewnętrzna (mm) | promień gięcia (mm) | Link do sklepu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QE04 | PVC | MAT97515131 | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Przejdź do sklepu |
| 6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Przejdź do sklepu |
| 6FX_002-8QE08 | PVC | MAT97515132 | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Przejdź do sklepu |
| 6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Przejdź do sklepu |