Zmień język :

| igus® numer części. | Materiał płaszcza | Struktura przewodu | Ø zewnętrzna w mm | Promień gięcia w mm | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161017 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | zamówienie |
| CAT9361017 | PVC ÖL | (4x0,38)C | 7 | 12,5xd | zamówienie |
| CAT9261017 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | zamówienie |
| CAT9461017 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12,5xd | zamówienie |
| CAT9661017 | PUR Robot | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 12,5xd | zamówienie |
| CAT9561017 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 12,5xd | zamówienie |

| igus® Art. Nie. | Materiał płaszcza | Struktura przewodu | Ø na zewnątrz w mm | Promień gięcia w mm | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161018 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | zamówienie |
| CAT9361018 | PVC ÖL | (4x0,38)C | 7 | 12,5xd | zamówienie |
| CAT9261018 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | zamówienie |
| CAT9461018 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12,5xd | zamówienie |
| CAT9661018 | PUR Robot | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 10 x d | zamówienie |
| CAT9561018 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 10 x d | zamówienie |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem