Zmień język :

Nasz dział konfekcjonowania kabli przemysłowych produkuje ponad 10 000 przewodów na zamówienie każdego tygodnia, dokładnie według wymagań klienta. Przemysłowe konfekcjonowanie przewodu polega na przycięciu przewodu do określonej długości i podłączeniu jasno określonych złączy. Standaryzowane procesy i maksymalna optymalizacja maszyn skutkują przewodami gotowymi do podłączenia — bez minimalnej ilości zamówienia i zawsze produkowanymi w sposób przemysłowy i wspomagany maszynowo.
Plug & play — jeden produkt zamiast wielu pojedynczych części
Optymalizacja procesu zaopatrzenia: brak konieczności kupowania opakowań jednostkowych
Nie trzeba zdobywać specjalistycznej wiedzy ani kupować narzędzi
Wysoki poziom automatyzacji, który zmniejsza liczbę błędów manualnych
W 100% sprawdzone z zachowanym certyfikatem przed wysyłką przewodu
Żądana długość z dokładnością do centymetra
Brak dopłat za zamówienia poniżej minimalnego rozmiaru partii
Montaż na zamówienie to część naszej codziennej działalności
Zindywidualizowane konfekcjonowanie przewodów zajmuje u nas centralne miejsce.
Produkujemy gotowe do podłączenia kable, które są precyzyjnie dostosowane do wymagań i zastosowań — od prostych pojedynczych przewodów po złożone zespoły. Przywiązujemy dużą wagę do precyzji, jakości automatyzacji i elastyczności.
Wymagana długość przewodu, specjalne kombinacje złączy lub niestandardowe specyfikacje materiałowe: produkujemy przewody zgodnie z Twoimi specyfikacjami i wspieramy Cię podczas całego procesu — od planowania, przez produkcję, aż po końcową 100% kontrolę jakości wszystkich wyprodukowanych przewodów.
W rezultacie otrzymujesz nie tylko gotowy do podłączenia i niezwykle wytrzymały przewód, ale także niezawodne, dostosowane do potrzeb rozwiązanie połączeniowe, które działa.
Jeśli znasz już parametry aplikacji, możesz już określić żywotność przewodu.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem