Jaka jest klasa ochrony IP?

Dowiedz się, co kryje się za kodem numerycznym

Co oznacza klasa ochrony IP?

Złącze Single Pair Ethernet CAT9471004 z ochroną IP67 w rozbryzgach wody.
  • Maszyny budowlane
  • Sektor motoryzacyjny
  • Transport publiczny
  • Ochrona ludności
  • Technologia obronna
  • Technologia medyczna
  • Przemysł spożywczy
  • Branża eventowa

Jak skonstruowany jest kod IP?

Znaczenie pierwszej cyfryZnaczenie drugiej cyfryIP
Brak ochronyBrak ochrony00
Chronione przed dotknięciem dłoni (stałe ciała obce o średnicy 50 mm lub większej)Ochrona przed kapiącą wodą11
Ochrona przed dotknięciem palcem (stałe ciała obce o średnicy 12,5 mm lub większej)Ochrona przed pionowo spadającą wodą, gdy obudowa jest przechylona do 15°.22
Ochrona przed dostępem za pomocą narzędzia (stałe ciała obce o średnicy 2,5 mm lub większej)Ochrona przed pionowo spadającym strumieniem wody do 60° w stosunku do pionu33
Ochrona przed dostępem za pomocą przewodu (stałe ciała obce o średnicy 1,0 mm lub większej)Ochrona przed rozpryskami wody ze wszystkich stron44
Pełna ochrona przed kontaktem (przed pyłem w szkodliwych ilościach)Ochrona przed strumieniami wody (dysza) pod dowolnym kątem55
Pełna ochrona przed dotykiem (pyłoszczelność)Ochrona przed silnymi strumieniami wody66
Ochrona przed tymczasowym zanurzeniem7
Ochrona przed trwałym zanurzeniem8
Ochrona przed wodą podczas czyszczenia strumieniem wysokociśnieniowym/parowym9

Która klasa ochrony IP jest odpowiednia dla danego zastosowania?

Klasa ochrony IP2X i IP20

Klasa ochrony IP55 i wyższa

Klasa ochrony IP65

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

Manager Produktu readychain® i readycable®

+48 728 350 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa