ESD & ATEX - e-chains®

 

Wymagania dotyczące zapobieganiu wyładowaniom statycznym w aplikacjach ciągle się zwiększają w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Zasadniczo, istnieją dwa powody takiego stanu rzeczy:

ESD

Unikanie ładunków w zakresie procesów produkcji elementów lub zespołów elektronicznych

ATEX

Zapobieganie palnym wyładowaniom w środowisku zagrożonym wybuchem

Korzyści wynikające z wykorzystania produktów ESD

Materiał ESD przetestowany ponad 10 milionami cykli do największych wymagań

Prowadniki otwierane wciskowo z elementami mocującymi i podziałem wewnętrznym w wersji ESD i ATEX dostępne prosto z magazynu.

Produkty standaryzowane - igumid ESD z certyfikatem PTB

Sprawdzony przez lata w czasie stosowania w strefach z ochroną przeciwwybuchową

Krótki czas dostawy: 7.00 - 20.00 - zamówienia i dostawa

W 1992 roku igus® razem z PTB ((Physikalisch-Technische Bundesanstalt) w Braunschweig przeprowadził pomiary oporności elektrycznej powierzchni wycieku dla prowadników kablowych igus® w specjalnym materiale igumid GC, uzupełnione o dodatkowe certyfikaty w 1998 i 1999 roku zgodne z wymogami DIN 53482 oraz wytycznymi dla elektryczności statycznej "ZH1/200" Federacji Związków Zawodowych. W toku dalszych innowacji, materiał igumid ESD został certyfikowany przez PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) w maju 2002 roku. Jeśli chodzi o właściwości, materiał igumid ESD łączy w sobie wymagania ESD oraz czynniki ATEX. W niektórych wymaganiach mechanicznych, igumid ESD przewyższa standardowy materiał igumid GLW i został przetestowany w laboratorium igus®
pnad 10 milionów cykli.

 
 
 

zipper ESD

otwierany jak suwak, szybko
e-chain®, otwierany przez oderwanie pasa wzdłuż zewnętrznego promienia  

Seria 07 ESD

Wewnętrzna wysokość hi: 10,3 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 10 - 50 mm
Kąt zginania R: 18 - 38 mm
Skok: 20 mm

e-chain®, otwierany przez oderwanie pasa wzdłuż zewnętrznego promienia  

Seria 09 ESD

Wewnętrzna wysokość hi: 15 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 16 - 50 mm
Kąt zginania R: 28 - 48 mm
Skok: 20 mm

E2/000 ESD

Prowadniki przewodów w dwóch częściach do szerokiej gamy aplikacji
e-chain®, otwierany zatrzaskowo wzdłuż zewnętrznego promienia  

Seria 1500 ESD

Wewnętrzna wysokość hi: 21 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 15 - 80 mm
Kąt zginania R: 38 - 145 mm
Skok: 33,3 mm

e-chain®, otwierany zatrzaskowo wzdłuż zewnętrznego promienia  

Seria 2500 ESD

Wewnętrzna wysokość hi: 25 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 25 - 125 mm
Kąt zginania R: 55 - 175 mm
Skok: 46 mm

e-chain®, otwierany zatrzaskowo wzdłuż zewnętrznego promienia  

Seria 2700 ESD

Wewnętrzna wysokość hi: 35 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 50 - 125 mm
Kąt zginania R: 63 - 150 mm
Skok: 56 mm

E4.1 ESD

JEDNA seria do praktycznie wszystkich aplikacji.
e-chain® z drążkami poprzecznymi w każdym ogniwie  

SeriaE4.21 ESD

Wewnętrzna wysokość hi: 21 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 30 - 70 mm
Kąt zginania R: 048 - 100 mm
Skok: 30,5 mm

e-chain® z drążkami poprzecznymi w każdym ogniwie  

SeriaE4.28 ESD

Wewnętrzna wysokość hi: 28 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 40 - 125 mm
Kąt zginania R: 055 - 125 mm
Skok: 46 mm

e-chain® z drążkami poprzecznymi w każdym ogniwie  

SeriaE4.32 ESD

Wewnętrzna wysokość hi: 32 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 50 - 200 mm
Kąt zginania R: 063 - 250 mm
Skok: 56 mm

e-chain® z drążkami poprzecznymi w każdym ogniwie  

SeriaE4.42 ESD

Wewnętrzna wysokość hi: 42 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 50 - 200 mm
Kąt zginania R: 075 - 250 mm
Skok: 67 mm

e-chain® z drążkami poprzecznymi w każdym ogniwie  

SeriaE4.56 ESD

Wewnętrzna wysokość hi: 56 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 75 - 300 mm
Kąt zginania R: 135 - 250 mm
Skok: 91 mm

e-chain® z drążkami poprzecznymi w każdym ogniwie  

SeriaE4.80 ESD

Wewnętrzna wysokość hi: 80 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 75 - 300 mm
Kąt zginania R: 200 - 300 mm
Skok: 111 mm

E4/light ESD

Lekka, solidna i ekonomiczna
e-chain® z drążkami poprzecznymi w każdym ogniwie  

Seria 14240 ESD

Wewnętrzna wysokość hi: 62 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 50 - 200 mm
Kąt zginania R: 150 - 250 mm
Skok: 91 mm

e-chain® z drążkami poprzecznymi w każdym ogniwie  

Seria 15050 ESD

Wewnętrzna wysokość hi: 80 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 75 - 300 mm
Kąt zginania R: 150 - 250 mm
Skok: 91 mm

igus® Sp z o.o.
ul. Działkowa 121C
02-234 Warszawa
Fax: + 48-22-863 61 69

igus® Kontakt +48 (0) 22-8635770 E-mail do igus®

myigus myCatalog
Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Ogólne Warunki Handlowe Dane firmy Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych