Zautomatyzowane systemy chwytania i obsługi w środowisku magazynowo-produkcyjnym.

Ekonomiczny i kompaktowy system przekładni dla robotyki usługowej

ReBeL®: w pełni zintegrowane przeguby pojedyncze

Oprogramowanie Robolink-ReBel do sterowania wieloma konfiguracjami ramion robotycznych.
  • możliwość integracji do 5 x szybciej niż w przypadku przekładni bez systemu sterowania
  • do 8 x większy moment obrotowy niż w przypadku RL-S-17
  • 2 rozmiary
  • 25% lżejsze niż standardowe przekładnie tensometryczne dostępne na rynku
Widok rozstrzelony przekładni igus z podzespołami oznaczonymi od A do D.
  • A: wyjście z enkoderem i kołnierzem montażowym
  • B: trybologicznie zoptymalizowana przekładnia z wałem z tworzywa sztucznego
  • C: Bezszczotkowy silnik prądu stałego (wirnik zewnętrzny)
  • D: Płytka sterownika silnika CAN-BUS

Dwa rozmiary, jeden pomysł: w pełni zintegrowana przekładnia tensometryczna

Rebel Gear 80 z widokiem z przodu i z tyłu.

rozmiar montażowy 80

  • Średnica zewnętrzna: 80 mm
  • Wysokość: 58 mm
  • Waga: 330 g
  • maks. Wyjściowy moment obrotowy: 2,5 Nm
  • Nominalny moment obrotowy: 2 Nm
  • Prędkość wyjściowa: 10 1/min.
  • Przełożenie: 50:1
  • Żywotność mechaniczna: 1 000 000 cykli/min.
  • Numer części: RL-SE-80-50-XXXX
Rebel Gear pokazany z przodu i z tyłu.

rozmiar montażowy 105

  • Średnica zewnętrzna: 105 mm
  • Wysokość: 66 mm
  • Waga: 900 g
  • maks. Wyjściowy moment obrotowy: 20 Nm
  • Nominalny moment obrotowy: 15 Nm
  • Prędkość wyjściowa: 10 1/min.
  • Przełożenie: 70:1
  • Żywotność mechaniczna: 1 000 000 cykli/min.
  • Numer części: RL-SE-105-70-XXXX

Bezpłatne programowanie i testowanie aplikacji z wyprzedzeniem

Interfejs iRC firmy igus z sześcioma modelami Rebel Gears ułożonymi w widoku 3D.
Robot chwyta element z wężami w zastosowaniu automatyki.

Ekonomiczna Automatyzacja - obszary zastosowań

Ramię robota Rebel w oprogramowaniu konfiguratora ReBeL firmy igus na laptopie.

Konfigurator Cobota

Chwytak robotyczny i moduły osi do automatyzacji, pokazane w kilku ujęciach.

Tani sklep z automatyką

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa