Zmień język :
Załadunek i rozładunek maszyn można skutecznie zautomatyzować za pomocą robotów manipulacyjnych. Systemy robotów precyzyjnie i niezawodnie pobierają komponenty i umieszczają je w żądanej maszynie. Nasze różne kinematyki robotów zapewniają maksymalną elastyczność podczas konfigurowania rozwiązania automatyzacji i umożliwiają szybki i niezawodny montaż maszyn. System sterowania robotem może być zintegrowany bezpośrednio z systemem poprzez Modbus TCP/IP lub działać oddzielnie poprzez cyfrowe wejścia i wyjścia. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt.
W tej aplikacji obsługa komponentów została zautomatyzowana. Ramię robota robolink® ładuje i rozładowuje maszynę w pełni automatycznie. Dzięki zastosowaniu wodoszczelnych złączy, woda rozpryskowa nie stanowi problemu.
Drukowanie 3D jest powolne i czasochłonne. Proces ten można skalować poprzez automatyzację. Użytkownik nie musi interweniować, aby usunąć komponenty i rozpocząć nowy proces drukowania. Przyspiesza to proces, zwłaszcza w przypadku krótkich procesów drukowania.
Aby płytki obwodów drukowanych mogły zostać przetestowane pod względem elektrycznym, muszą najpierw zostać włożone do systemu testowego. W przypadku wykrycia wady, płytka drukowana jest natychmiast odrzucana. Ten w pełni zautomatyzowany proces ładowania i rozładowywania eliminuje możliwość wystąpienia błędu ludzkiego.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem