Zmień język :

Jest małe, bezobsługowe i spełnia ważną funkcję: plastikowe łożysko ślizgowe. W milionach maszyn, pojazdów, urządzeń i systemów służy przez lata. Od 2003 r. ten niepozorny element jest przedmiotem nagrody manus®. Tutaj można zapoznać się ze zwycięzcami z poprzednich lat.
**J&**M Manufacturing wykorzystuje łożyska ślizgowe iglidur®, aby utrzymać redlicę bezobsługową dla klientów i zapobiec przedostawaniu się smaru na podłogę.
Egzoszkielet firmy Aufratech ułatwia użytkownikowi pracę z myjkami wysokociśnieniowymi. Zastosowano tu technologię liniową drylin® i łożyska ślizgowe iglidur®.
Firma Fiedler wykorzystuje technologię liniową drylin® w myjce wysokociśnieniowej do pojazdów komunalnych. Woda i brud? Żaden problem.
Zaczep kulowy KS80 firmy Rockinger zawiera wkładkę przeciwzużyciową wykonaną z wysokowydajnego tworzywa sztucznego iglidur® i dlatego nie wymaga smarowania.
W 2021 r. firma Kässbohrer otrzymała nagrodę Golden Manus® za zastosowanie plastikowych łożysk ślizgowych w osiach wahliwych i napinających pojazdu gąsienicowego.
Aby uczynić ścinkę bezpieczniejszą dla pracowników leśnych, firma Forstreich GmbH opracowała klin do skórowania z bezobsługowymi punktami łożyskowania.
Dzięki łożyskom baryłkowym, łożyskom ślizgowym i prowadnicom liniowym wykonanym z tworzywa sztucznego, Arcora realizuje bezobsługowy system fasad przeciwsłonecznych z pamięcią kształtu.
Finbin otrzymał nagrodę Green Manus® 2021 za inteligentny kosz na śmieci. Kompresuje on odpady i powiadamia system zarządzania, gdy jest pełny.

Łożyska ślizgowe iglidur® i prowadnice liniowe drylin® są używane przez ToolTec Ltd. w tym urządzeniu do czyszczenia podwodnych pionów i rur. Łożyska o niskich wymaganiach konserwacyjnych pomimo trudnych warunków środowiskowych.
Srebrny manus® został przyznany firmie CEC Catamarans GmbH w 2019 roku za zastosowanie technologii łożysk z tworzyw sztucznych w katamaranie sportowym. Ważny wymóg: łożysko musi być bezsmarowe.

Kempf wykorzystuje drukowane w 3D elementy ślizgowe w pierścieniu przyspieszającym. Ten pierścień przepustnicy umożliwia kierowcom, którzy nie mogą używać nóg, przyspieszanie za pomocą kierownicy.

W egzoszkielecie Pathway zastosowano różne plastikowe łożyska. Zapobiega to napięciom szyi, ramion i pleców podczas pracy.
Ramię robota od Ocean Innovation System jest zanurzalne na głębokość 500 metrów i może być używane w słonej wodzie bez żadnych problemów dzięki plastikowym łożyskom.

Zespół z Uniwersytetu w Bremie opracował ten moduł rakietowy, który może być wykorzystywany do rejestrowania ruchu i położenia śmieci kosmicznych, aby można je było następnie zebrać.

Prowadnica liniowa drylin® i łożyska iglidur® są używane w tym robocie do wprowadzania implantów ślimakowych. Wymagana jest maksymalna precyzja i praca bez smarowania.

Srebrny manus® 2015 trafił do Mai International GmbH i jej maszyny do zdzierania jastrychu. Oszczędza ona plecy i kolana wykonawcy jastrychu.

Ta laserowa maszyna do druku 3D tworzy pojedyncze metalowe części z tytanu, aluminium, stali, a nawet złota. Aerosud ITC wykorzystuje tutaj plastikowe łożyska wysokotemperaturowe.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem