Zmień język :

Jako producent wysokowydajnych polimerów przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonego i oszczędnego wykorzystania polimerów. W związku z tym, we współpracy z firmą chainge, stworzyliśmy program w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, który ma na celu znaczne ułatwienie recyklingu polimerów stosowanych w inżynierii i przemyśle. Oddaj do recyklingi stare prowadniki kablowe firmy igus i innych producentów bezpłatnie za pośrednictwem serwisu chainge. Oszczędzasz na kosztach transportu i utylizacji, otrzymujesz certyfikat potwierdzający ilość poddanych recyklingowi materiałów oraz ograniczenie emisji CO₂, a także masz pewność, że materiał ten zostanie ponownie wprowadzony do gospodarki o obiegu zamkniętym. Zostań chaingerem już teraz!
W procesie produkcyjnym stosunkowo łatwo jest poddać recyklingowi odpady, takie jak wlewki i odrzucone części. Te tak zwane odpady postprzemysłowe są zazwyczaj niezmieszane i niezanieczyszczone, co oznacza, że można je przetwarzać łatwo i bez komplikacji. Sytuacja wygląda jednak inaczej w przypadku odpadów pokonsumpcyjnych, czyli produktów, które są wyrzucane po zużyciu. W tym przypadku często brakuje możliwości ponownego wykorzystania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W 2019 roku firma igus chciała zaoferować klientom możliwość zwrotu polimerowych prowadników kablowych do recyklingu po zakończeniu ich żywotności. Z tej chęci powstał nasz program „chainge”. Zainteresowanie i zaangażowanie naszych klientów w ten program były ogromne i zmotywowały nas do myślenia na wielką skalę o recyklingu. Dzięki usłudze „chainge” można teraz poddawać recyklingowi nie tylko prowadniki kablowe firmy igus, ale także prowadniki innych producentów. Możesz szybko i łatwo zgłosić zużyte surowce wtórne do recyklingu; odbiór i recykling są dla Ciebie bezpłatne. Otrzymasz roczne zaświadczenie zawierające szczegółowe informacje na temat ilości materiałów poddanych recyklingowi oraz oszczędności w emisji CO₂. Od momentu uruchomienia serwisu chainge poddaliśmy recyklingowi już ponad 251 000 kg materiałów.

igus prowadnik kablowy E2

Schwarze Energiekette von anderem Hersteller

Energiekette ohne Fremdteile
W programie chainge wszystkie prowadniki kablowe wykonane z PA6 (poliamidu 6) nadają się do recyklingu. Elementy obce, takie jak uchwyty montażowe, ogniwa e-prowadników rolkowych lub kable, należy wcześniej usunąć, a prowadniki muszą być czyste lub tylko lekko zabrudzone.

prowadniki kablowe igus e-skin i e-skin flat

Energieketten von anderem Hersteller mit farbigen Elementen

Stark verschmutzte Energieketten mit Fremdteilen
Prowadniki kablowe wykonane z materiału innego niż PA6 (poliamid 6), zawierające obce części lub bardzo zabrudzone, nie mogą być poddane recyklingowi w programie chainge. Należą do nich między innymi następujące sieci:
Zrównoważone działania to ważny temat, który chcemy promować w niemieckiej gospodarce. W tym celu stworzyliśmy opracowanie techniczne, które wyjaśnia najważniejsze terminy dotyczące prawidłowego recyklingu, a także pokazuje znaczenie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu dla niemieckiej gospodarki. Ponadto nasz program „chainge” oferuje prosty sposób na recykling tworzyw sztucznych technicznych i przemysłowych, co przyczynia się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Surowiec pochodzący z recyklingu z naszego programu „chainge”, wraz z innymi produktami z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, trafia do naszego materiału igumid CG LW, który stanowi udoskonaloną wersję naszego surowca z recyklingu igumid CG. Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych testów w naszym laboratorium testowym w 2025 roku całkowicie przestawiliśmy serię prowadników kablowych E2.1 na ten nowy materiał. Pozwala to zmniejszyć ślad węglowy o 80% w porównaniu z materiałem standardowym.


Od momentu uruchomienia serwisu chainge w 2019 roku poddaliśmy recyklingowi już ponad 251 000 kg materiałów i wprowadziliśmy je z powrotem do gospodarki o obiegu zamkniętym. W naszym programie wzięło udział wielu różnych klientów, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem. Stali się „chaingerami”, o czym świadczą niektóre z poniższych, szczególnie pozytywnych opinii:
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem