Druk 3D zgodny z wymogami FDA i odpowiedni do kontaktu z żywnością

iglidur® A350: żaroodporny filament do kontaktu z żywnością

Technologia w górę
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Odpowiedni do kontaktu z żywnością zgodnie z wymogami FDA i EU10/2011
  • Maks. temperatura zastosowania +180 °C
  • Spełnia wymagania FAA dotyczące ochrony przeciwpożarowej wnętrza samolotu
  • Do 50% mniejsze  tarcie niż z filamentem PEEK
  • Może być przetwarzany  za pomocą wysokotemperaturowych drukarek 3D o temperaturze przestrzeni 180 °C
  • Odpowiedni do sterylizacji parą
Koszty w dół
  • Brak minimalnej ilości zamówienia, brak kosztów narzędzi
  • Kosztuje 50% mniej niż filament PEEK
Dowód
  • Idealny do zastosowań spożywczych, w których ważną rolę odgrywają wysokie temperatury lub konieczna jest wysoka odporność chemiczna
  • Przetestowane drukowanie 3D
Recykling
  • Bez konieczności smarowania
  • Podlega procesowi recyklingu
  • Druk 3D: Niskie wymagania materiałowe, ponieważ nie występują odpady ani rozlew

Przetestowany! Test zużycia i tarcia iglidur® A350

Test zużycia iglidur® A350
Współczynniki tarcia iglidur® A350

Więcej informacji na temat drukowania 3D z igus

Drukowanie 3D w igus

Bezpłatny zestaw próbek

Zestaw próbek druku 3D

Odporność na zużycie poddana próbie