Wnętrze hali przemysłowej z maszynami i konstrukcjami automatyki wokół dużej okrągłej instalacji.

Laboratorium testowe igus - badania na powierzchni 5500 m²

Sprawdzone, przewidywalne, przetestowane

Gwarancja igus: Long Life, do 4 lat gwarancji.

Co jest testowane?

  • Zewnętrzny obszar testowy o powierzchni 2000 m² dla prowadników kablowych i przewodów chainflex o szczególnie długich przesuwach
  • 1500 m² powierzchni testowej dla przewodów chainflex w naszych własnych prowadnikach kablowych
  • Obszar testowy o powierzchni 1500 m² w nowej hali fabrycznej
  • Obszar testowy o powierzchni 300 m² dla łożysk ślizgowych iglidur, łożysk liniowych drylin i Ekonomicznej automatyzacji — ta ostatnia częściowo w rzeczywistych warunkach zapewniania jakości
  • Obszar testowy o powierzchni 200m² dla igus:bike i komponentów rowerowych
Przewód e-kette na zautomatyzowanym zewnętrznym stanowisku testowym w laboratorium.

Ile testów jest przeprowadzanych w laboratorium igus?

  • Łącznie przeprowadzono ponad 17 000 testów, z czego około 5000 z użyciem e-prowadników i przewodów chainflex, a ok. 12 000 z dry-tech (zastosowania obrotowe, wahliwe, liniowe, bębnowe, podgrzewane, podwodne itp.)
  • 10 miliardów cykli e-prowadników
  • 3 500 przetestowanych przewodów
  • 1000 niestandardowych testów
  • Do 800 testów przeprowadzanych równolegle

Laboratorium testowe ze stanowiskiem badawczym i cyfrową analizą danych testowych.

Co dzieje się z danymi testowymi?



Trybologia i trybopolimery

Trybologia jest rdzeniem motion plastics

Czym są trybopolimery?