Zmień język :
Ślimaki synchronizujące, często nazywane również śrubami rozdzielającymi lub wlotowymi, stanowią kluczowy element w technologii pakowania i napełniania. Służą one do rozdzielania pojemników, takich jak butelki, puszki lub inne produkty, w określonej odległości oraz do zsynchronizowanego podawania ich do maszyny. W razie potrzeby mogą również obracać i wyrównywać produkty.
Wymagania
W przypadku zastosowania jako ślimaki synchronizujące służące do precyzyjnego podawania, synchronizacji, wyrównywania i pozycjonowania produktów w systemach przenośnikowych wymagane są rozwiązania łączące w sobie wysoką odporność na zużycie, niewielką masę, swobodę geometryczną oraz zgodność materiału z wymogami FDA.
Wartość dodana dla klienta
Zoptymalizowane pod kątem trybologii materiały do druku 3D firmy igus umożliwiają ekonomiczną i oszczędną pod względem zużycia materiałów produkcję śrub rozrządu o długiej żywotności. Niska masa elementów zapewnia również łatwiejszą obsługę i umożliwia mniej uciążliwą zmianę formatów, a także poprawia dynamikę pracy maszyny. Dzięki procesowi produkcji z wykorzystaniem druku 3D nawet elementy o skomplikowanej geometrii można dostarczyć w ciągu kilku tygodni.
Dostępne za dwa do trzech tygodni
Oszczędność kosztów sięgająca nawet 50% w porównaniu z technologią CNC
Masa mniejsza nawet o 80%
Emisja CO₂ mniejsza nawet o 75%
Dostępne opcje: norma UE 10/2011 oraz wytyczne FDA
Niezwykle gładka powierzchnia, RA <2,5 µm
Mniejsze zużycie niż w przypadku POM lub PA
Wszystkie rozmiary można skonfigurować, nawet bez modelu CAD
Czy potrzebujesz śruby regulacyjnej dostosowanej do Twojego systemu przenośnikowego? Wystarczy przesłać nam plik CAD lub rysunek techniczny i podać najważniejsze informacje dotyczące zastosowania.
Nasz zespół sprawdzi, czy Państwa projekt jest wykonalny pod względem technicznym, i natychmiast przedstawi Państwu wycenę.


W zależności od zastosowania w śrubach synchronizujących stosuje się materiał iglidur i150 w przypadku pojemników z polimeru oraz iglidur i190 w przypadku pojemników szklanych. W odróżnieniu od tradycyjnie obrabianych formatowych części wykonanych z POM, PE lub PA, produkcja addytywna z wykorzystaniem polimerów zoptymalizowanych pod kątem tribologii umożliwia precyzyjne dostosowanie do konkretnych profili wymagań.
Więcej informacji na temat innych przykładów z praktyki, potencjalnych zastosowań oraz szczegółowych testów odporności materiałów na zużycie można znaleźć w naszym opracowaniu technicznym.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem