Za pomocą piły profilowej, która jest używana między innymi do dużych zamówień, szyny liniowe z asortymentu igus drylin są cięte na wymiar zgodnie z wymaganiami klienta. Gdy szyna jest zaciśnięta, w pierwszy otwór wkładany jest pin, aby można było określić odległość między otworem a końcem szyny. Jest to ważne, aby zapewnić precyzyjne dopasowanie szyny do aplikacji klienta. Jednak do tej pory nie zawsze było to dokładne, ponieważ szyna była nachylona na powierzchni roboczej, co oznaczało, że stożkowy pin nie mógł być włożony do otworu pod odpowiednim kątem. Potrzebny był precyzyjnie dopasowany przyrząd, który utrzymywałby szynę pod kątem prostym do piły profilowej, a tym samym gwarantował prawidłowe osadzenie pinu w otworze. Ponadto materiał, z którego wykonano urządzenie, musiał mieć dobre właściwości ślizgowe, aby nie uszkodzić szyn, np. poprzez ich zarysowanie. Ponadto ważna była wysoka odporność na zużycie urządzenia, ponieważ jest ono narażone na znaczne naprężenia w codziennym użytkowaniu.