Pięć powodów, dla których warto stosować łożyska ślizgowe iglidur w pojazdach silnikowych

Reason 1: Reduce costs by up to 40

  • Lower energy requirement in the manufacturing process
  • 1 m³ of steel can be produced from 11,000 litres of crude oil; only 1,000 litres of crude oil are required for 1 m³ of plastic
  • Short cycle times in the manufacturing process
  • High output quantity per cycle thanks to multiple cavities in the injection moulding process
  • Precise production means that no downstream production steps are usually necessary
Oszczędność dzięki łożysku ślizgowemu iglidur

2nd reason: Save up to 80 % weight

Porównanie masy łożysk iglidur i łożysk metalowych

Reason 3: To reduce noise (BSR - Buzz, Squeak and Rattle)

Noises around the car
Plain bearings with headphones

4th reason: Self-calibration

... and this is how it works

Reason 5: Flexible assembly concepts

Łożyska ślizgowe do konstrukcji formowanych z blach
Zestaw próbek łożysk ślizgowych do motoryzacji

Free sample box

  • plastic plain bearings made of various iglidur® materials and with different mounting concepts
  • bar stock made from iglidur® material
  • Customised coupling joint
  • energy chain with cable

Więcej informacji

Application sites in the car

Application areas

Produkty samochodowe i igus®

Back to the overview

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa