Rozwiązania dla blach

Clipping & gotowy

Łożyska klipsowe iglidur

iglidur® Łożysko zatrzaskowe

  • Rozwiązanie dla prostych łożysk, uchwytów z blachy perforowanej
  • Czop ustalający przez drugi kołnierz
  • Prosty montaż przez wbijanie - do zautomatyzowanych procesów i dużych ilości
  • Nadaje się do e-powlekania/e-powlekania w materiale K230

Naciśnij wtyczkę &

Łożysko dwukołnierzowe iglidur MDM

Tuleja z podwójnym kołnierzem iglidur® MDM

  • Wykonane z niewypełnionych, elastycznych materiałów, takich jak iglidur® M250 lub iglidur® RN27
  • Prawidłowa "" osiowa powierzchnia styku po obu stronach
  • Kołnierzowanie nie jest konieczne
  • Montaż może być zautomatyzowany tylko w ograniczonym zakresie
  • W zależności od materiału możliwe 18-20 Mpa*

Śruby & gotowe

Tuleja kołnierzowa iglidur MKM

Tuleja kołnierzowa iglidur® MKM

  • Wykonane z niewypełnionych, elastycznych materiałów, takich jak iglidur® M250 lub iglidur® RN27
  • Prawidłowa "" powierzchnia styku osiowego po obu stronach
  • Proste, zautomatyzowane kołnierzowanie
  • Kompensacja tolerancji poprzez osiowe naprężenie wstępne
  • Alternatywnie również nitowanie
  • W zależności od materiału możliwe 18-20 Mpa*

Fügen & odpoczynek

Zapięcie iglidur

iglidur® Łożysko Clip On z podwójnym kołnierzem

  • Kompensacja tolerancji osiowej
  • Możliwy wstępny montaż zatrzaskowy
  • Opcjonalnie dostępne są materiały przewodzące prąd elektryczny
  • Materiały odporne na ciśnienie do 80 MPa

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa