Łożyska i systemy zasilania energią dla zewnętrznych części samochodów

Minimalizacja korozji kratek chłodnicy, zacisków hamulcowych, wycieraczek przedniej szyby&przednie spojlery

Zalety naszej technologii łożysk

  • Bezsmarowe, a zatem bezobsługowe
  • Przewaga kosztowa i do 80% oszczędności masy w porównaniu z rozwiązaniami metalowymi
  • Odporność na brud, media/sól, warunki atmosferyczne i korozję
  • Odporność na temperaturę do 120°C
  • Swoboda projektowania w formowaniu wtryskowym
  • Wysoka, przewidywalna żywotność
  • Certyfikat zgodności z normą IATF 16949

Zalety naszych łańcuchów elektronicznych

  • Opłacalność
  • Lekkość
  • Stabilność wymiarowa w różnych środowiskach i strefach klimatycznych
  • 100 000 rozwiązań z magazynu w wielu długościach, szerokościach, promieniach i opcjach (otwarte, zamknięte, ESD, łatwo otwierane itp.)
  • Łatwy montaż
  • Wysoka, przewidywalna żywotność
  • Możliwość dostosowania do limitów wagi i obciążenia
  • Certyfikat zgodności z normą IATF 16949

Najlepsze produkty do zastosowań zewnętrznych

iglidur JUV

iglidur J UV

iglidur P

iglidur P

xirodur® B180

xirodur B180

dryspin

Technologia suchej śruby pociągowej

e-prowadnik E2

e-chain E2 micro

e-chain E1

e-chain E1

Proces produkcji części specjalnych

Części specjalne formowane wtryskowo, drukowane lub z prętów

obszary zastosowań

Łożyska ślizgowe i łańcuchy elektryczne w wycieraczkach przedniej szyby
Łożyska ślizgowe i łańcuch elektryczny w reflektorze
e-prowadniki w drzwiach przesuwnych

Więcej informacji

Łożyska ślizgowe w zawiasach

Łożyska do zawiasów

Lokalizacje aplikacji w samochodzie

Obszary zastosowań

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa