Po prostu ukryj kable: te prowadniki kablowe to umożliwiają

Prowadnik kablowy do utrzymania porządku na biurku

Zalety prowadnika kablowego

  • Wystarczy ręcznie wsunąć przewód do prowadnika kablowego
  • Zwój przewodu można łatwo wydłużyć lub skrócić
  • Przewody można łatwo wymienić
  • Różne opcje mocowania: samoprzylepne, śrubowe lub magnetyczne
  • Poszczególne przewody mogą być wyprowadzane z komór prowadnika kablowego
  • Możliwość elastycznego mocowania w różnych miejscach na biurku
  • zdobywca nagrody reddot design award
Prowadnik kablowy do utrzymania porządku na biurku

Gdzie często stosuje się prowadniki kablowe?

Różne rodzaje prowadników kablowych

Prowadnik OCR

Cewka kablowa OCR
  • Przewód okrągły
  • Możliwość mocowania za pomocą zintegrowanych magnesów, pasków samoprzylepnych lub śrub
  • Oszczędność czasu: konstrukcja "easy" do szybkiego wprowadzania kabli
  • Elastyczny lub blokowany montaż każdego ogniwa prowadnika
  • zwycięzca nagrody reddot design award 2018

Prowadnik kablowy ZF14

Prowadnik kablowy ZF14
  • Mocowanie przykręcane lub klejone
  • Atrakcyjny rodzaj
  • Łatwe zatrzaskiwanie uchwytów montażowych
  • Łatwe wypełnienie nawet po zainstalowaniu z konstrukcją "easy"
  • Certyfikat UL94-V2

Prowadnik kablowy OCO

Prowadnik kablowy OCO
  • Ponadczasowy design
  • Elastyczny montaż
  • Łatwe przedłużanie lub skracanie
  • Z wbudowanymi magnesami ułatwiającymi mocowanie
  • Dobra siła trzymania ogniw e-prowadnika do 150N

System easy chain

System easy chain
  • Wystarczy wcisnąć przewody
  • ekonomiczne
  • Płynne działanie
  • Wysokie przyspieszenia

System E2 mini

System E2 mini
  • Łatwy montaż
  • Łatwy demontaż
  • Oszczędność miejsca: niskie wysokości wewnętrzne i promienie gięcia
  • Płynna praca: mały skok zapewnia cichą i płynną pracę

System triflex R

System triflex R
  • Łatwy rodzaj — szybkie i proste wypełnienie
  • Około +/-10° skrętu na ogniwo prowadnika
  • Niezwykle prosty montaż i demontaż dzięki zasadzie podkładki oprawy

Jak zainstalować prowadnik kablowy?

Instalacja cewki kablowej na biurku

Więcej informacji

Broszura dotycząca projektowania mebli i wzornictwa przemysłowego
Pobierz teraz
Logo IF, Red Dot, German Design Award
Oddaj swoje stare elementy do recyklingu teraz