Zmień język :

Skuteczny zespół w akcji dla przewodów Ethernet: CF.D:module i rozszerzenie DriveCliq
Moduł i.Sense CF.D umożliwia planowanie i przeprowadzanie konserwacji w sposób proaktywny, zanim wystąpią awarie, maksymalizując w ten sposób niezawodność i wydajność pracy. Dzięki modułowi CF.D i rozszerzeniu DriveCliq przewody Ethernet są monitorowane, a ich optymalna wydajność jest gwarantowana.
... Sicherheit durch Erfahrung ...
Mit dem superwise Basic-Service erhalten Sie von uns Zugang zum superwise Portal.
Dort können Sie unsere Aussage zum empfohlenen Austauschzeitpunkt Ihrer Energiekette einsehen. Diese Aussage wird anhand Ihrer Informationen und Daten auf Basis statistisch ermittelter Werte getroffen.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen den Service an, sie rechtzeitig auf anfallende Inspektionstermine hinzuweisen.
Informationen wie Anzahl der Zyklen pro Tag, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Füllgewicht, aber auch Umgebungsbedingungen werden verwendet, um die erwartete Lebensdauer zu berechnen. Aufgrund dieser Details können zeitgesteuerte Wartungspläne erstellt werden.

... genau wissen, wie der Zustand Ihrer Energiekette ist ...
Mit dem Service superwise Silber ergänzen Sie ihre Energiekette mit unseren i.Sense-Modulen und der ComBox. Diese ermitteln ein genaues Bewegungsprofil Ihrer Energiekette und senden es an das superwise-Portal.
So erhalten Sie eine präzise Aussage zum empfohlenen Austauschzeitpunkt Ihrer Energiekette sowie darauf basierende Wartungsempfehlungen.
Mithilfe der i.Sense-Sensoren werden Anzahl der Zyklen, Geschwindigkeit, Beschleunigung sowie aufgetretene Anomalien erfasst, und werden an das superwise-Portal übermittelt, um eine graphische Darstellung zu ermöglichen.
Mit der Silber Variant sichern Sie sich:

... höchste Präzision durch hochwertigste Sensoren ...
Im superwise Gold-Service kommen hochwertige Sensoren zum Einsatz, über die Sie präzise und umfassende Informationen zu ihren Komponenten erhalten.
Durch den Einsatz von sensitiven Sensoren und ausgereiften i.Cee-Modulen können hochdetaillierte Daten gesammelt werden.
Auf deren Grundlage ist es möglich, genaue Voraussagen über den individuellen Zustand und den zu erwartenden empfohlenen Austauschzeitpunkt auszugeben.
Mit der Gold-Variante sichern Sie sich:

... überlassen Sie uns die Sorgen ...
Mit dem superwise Platin-Service machen Sie sich das Leben leichter.
Sie erhalten alle Vorteile des superwise Gold-Service plus völlige Sorgenfreiheit hinsichtlich Ihrer Daten.
Mit der Platin Variante sichern Sie sich:

i.Cee w praktyce
Transfer danych w ramach lokalnej sieci firmowej (i.Cee:local) lub za pośrednictwem bezpiecznej chmury (i.Cee:cloud)

... dla koncepcji konserwacji predykcyjnej
Moduł i.Cee można zintegrować z koncepcjami konserwacji predykcyjnej na wiele sposobów. Od zarządzania konserwacją predykcyjną, która planuje regularną konserwację w zależności od użytkowania, po niezależne od lokalizacji zarządzanie usterkami, które wykorzystuje różne kanały mobilne do natychmiastowego zgłaszania wszelkich nieprzewidzianych zmian. Wszystkie informacje są agregowane w nowoczesnym panelu sterowania, online lub offline w sieci lokalnej, w zależności od wymagań klienta.

Odróżnia monitorowanie stanu od konserwacji predykcyjnej
To opracowanie techniczne wyjaśnia

... dzięki krótszym przestojom z igus i.Cee
W produkcji motoryzacyjnej przewód nigdy się nie zatrzymuje. Współpracujące ramiona robotów do montażu i spawania są w ciągłym użyciu, podobnie jak wszystkie komponenty, które dostarczają im energię i dane. To właśnie w takich środowiskach konserwacja predykcyjna ma największy sens. Niezależnie od tego, czy chodzi o nowy projekt Przemysłu 4.0, czy o modernizację pod kątem wydajności, nasze inteligentne rozwiązania z tworzyw sztucznych są dostępne jako uniwersalne systemy modułowe i mogą być indywidualnie dostosowywane do każdego systemu.