Zmień język :

Zwiększ dostępność systemu i zapewnij zgodność procesów
Dowiedz się więcej z białej księgi:

Tylko inteligentne połączenie poszczególnych komponentów w sieć tworzy solidną podstawę dla koncepcji konserwacji predykcyjnej, znanej również jako konserwacja zapobiegawcza. W igus® konserwacja predykcyjna jest podsumowana terminem i.Cee.
Centralnym elementem w tym obszarze jest oprogramowanie i.Cee. Oprogramowanie to, w połączeniu z czujnikami na łańcuchu energetycznym, tulei łożyska ślizgowego lub prowadnicy liniowej, zamienia produkty dostępne z magazynu w produkty inteligentne. Ta aktualizacja umożliwia określenie maksymalnej żywotności produktu igus®, a system i.Cee wskazuje również idealny czas serwisowania. Algorytmy dostosowują żywotność i czas serwisowania w zależności od użytkowania. Dzięki dostarczonemu przez nas oprogramowaniu, kilku czujnikom i nowemu modułowi komunikacyjnemu i.Cee:plus II, standardowe produkty dostępne w magazynie można w mgnieniu oka przekształcić w inteligentną technologię dostarczania lub magazynowania energii.

Transfer danych w ramach lokalnej sieci firmowej (i.Cee:local) lub za pośrednictwem bezpiecznej chmury (i.Cee:cloud)
Wgląd w kompletne portfolio produktów dla Przemysłu 4.0
Spis treści:

Łatwe testowanie: dzięki igus ® Corner zawsze masz pod ręką najnowsze tworzywa sztuczne motion plastic, które są dostosowane do Twojej branży.
Dostarczamy ekspozytor do klienta, konfigurujemy go na życzenie i wypełniamy przegródki wybranymi produktami. Możesz też skonfigurować go samodzielnie. Jako stałą ekspozycję lub tylko na określony czas.


Czym jest igus® smart plastic? Co oznacza Przemysł 4.0? Na naszym blogu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem