Zmień język :
| Numer próby: 4588 | Żywotność: ponad 10 milionów uderzeń |
|---|---|
| Typ kabla: CF880.10.12 | promień gięcia: 100 mm (współczynnik 9,3 x d) |
| Typ kabla: kabel sterujący |

W tym teście analizowano żywotność CF880.10.12 w łańcuchu liniowym o promieniu 100 mm.
Panel sterowania do piły lub innej maszyny do obróbki drewna zawsze brzmi jak prosta aplikacja. Zasadniczo tak jest, ale niezawodność jest tutaj najważniejsza, ponieważ w tym miejscu wpływa się na każdą funkcję maszyny. Występujące tu promienie są często większe, a w obszarze drewna lub innych materiałów budowlanych płaszcz PVC CF880 jest bardzo dobrze dopasowany dzięki dobrym właściwościom ściernym w stosunku do suchego pyłu. Takie systemy są często instalowane na całym świecie i dlatego wymagają nie tylko niezawodnej żywotności, ale także homologacji UL.
Dzięki wynikowi testu wynoszącemu ponad 10 milionów podwójnych uderzeń potwierdzono, że nawet niedrogi kabel jest niezawodny.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem