Zmień język :
NFPA 79 - Norma Elektryczna dla Maszyn Przemysłowych - jest częścią Amerykańskiego Narodowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej. Norma ta zawiera wytyczne dotyczące projektowania układu elektrycznego maszyny i wskazuje sposoby zapewnienia bezpieczeństwa operatora maszyny.

W przeszłości projektanci maszyn mieli trudności ze spełnieniem wymogów normy NFPA przy stosowaniu kabli do zastosowań ruchomych. Do 2012 r. norma NFPA nie zezwalała na stosowanie kabli AWM. Po rewizji w 2012 r. dozwolone jest stosowanie niektórych kabli AWM, z których wiele może być wykorzystywanych w wysoce elastycznych zastosowaniach. Wraz z normą UL, NFPA 79 jest uważana za ważną podstawę zgodności ze specyfikacjami technicznymi dla wyposażenia elektrycznego maszyn w Ameryce. Przed uruchomieniem maszyny w USA sprawdza się, czy poszczególne części składające się na maszynę zostały prawidłowo zmontowane zgodnie z normą NFPA 79.
Norma NFPA 79 opisuje wymagania, które muszą spełniać kable AWM. Poniżej podsumowano niektóre z najważniejszych wymagań.

W przypadku naszych kabli chainflex® oznacza to, co następuje:
Z ponad 900 typami kabli chainflex® do sterowania, magistrali, serwomechanizmów, silników i systemów pomiarowych, oferujemy kompletny, zgodny z NFPA program. Dzięki zgodności z warunkami normy NFPA 79 i budowie zgodnej z normą AWM, nasze kable chainflex® mogą być bezproblemowo stosowane w środowiskach przemysłowych.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem