MS Spaichingen GmbH działa w różnych obszarach biznesowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Dział technologii zgrzewania specjalizuje się w budowie indywidualnych systemów zgrzewania ultradźwiękowego do łączenia części z tworzyw sztucznych. Spawanie ultradźwiękowe ma jednak pewne ograniczenia. Jeśli np. łączone mają być metal i polimer, alternatywą jest nitowanie stykowe z podgrzewaniem. W tym procesie opracowanym przez MS Spaichingen, do materiału przykładana jest tylko temperatura i powstaje połączenie nitowe bez szczelin. Proces ten obejmuje również pomiar temperatury w punktach nitowania. Każda nitownica używana w systemach MS Spaichingen jest zatem wyposażona w termoparę mierzącą temperaturę.
Początkowo do dostarczania energii i sygnałów używano przewodu od producenta ogrzewania. Jednak po około 100 000 podwójnych cykli, co odpowiada czasowi pracy systemu wynoszącemu jeden rok, przewód zaczął pękać i poruszać się w górę i w dół przy każdym cyklu.
Poszukiwanie alternatywnego przewodu nie było łatwe, ponieważ konieczne było użycie specjalnych materiałów. Proces ten wymaga, aby przewód był wykonany z tego samego stopu co termopara, a nie ze zwykłego przewodnika miedzianego. Oznacza to, że wymagane są przewody wykonane ze stopów takich jak nikiel/chrom i nikiel — i to w dużych ilościach. Wymagany był również elastyczny i dynamiczny przewód.
Inżynierowie igus musieli najpierw wykonać prace przygotowawcze, szukając sposobów na przetworzenie stosunkowo twardych i kruchych stopów w druty. Oprócz sygnału z czujnika, przewody musiały również przesyłać energię do głowicy czujnika. Należało wybrać kombinację przewodów miedzianych i przewodów termoparowych, przy czym stosunkowo miękkie żyły miedziane musiały być połączone z twardymi żyłami ze stopów termicznych w taki sposób, aby uzyskać długą żywotność nawet przy obciążeniach dynamicznych.