Zaciski Banner Cobot

Uchwyty do e-prowadników i węże ochronne na ramionach cobotów

  • Możliwość uniwersalnego zastosowania dla różnych średnic ramion robota
  • Odpowiedni dla igus® triflex® R serii TRC/TRE/TRL 30, 40 i 50
  • Nie zawiera silikonu, dzięki czemu nadaje się również do przemysłu motoryzacyjnego
  • Kompaktowa, znormalizowana konstrukcja
  • Smukły i lekki typ
  • Możliwość łączenia z systemami rur falistych
  • Praktycznie brak przeszkadzających krawędzi zapewnia niskie ryzyko obrażeń
  • Montaż i modernizacja w kilku prostych krokach
  • Niedrogie rozszerzenie w programie akcesoriów igus® Cobot
    program

Pojedynczy zacisk lub kompletny zestaw Universal Robots

Uchwyt do cobotów jako pojedyncza część

Cobot zaciska się indywidualnie

Przejdź do indywidualnych uchwytów
Zestawy do cobotów UR

Zestaw Universal Robots

Przejdź do zestawów Universal Robots

Akcesoria

Uchwyt do osi 6 UR

Zacisk dla osi 6

  • UR3(e)
  • UR5(e)
  • UR10(e)
Sklep dla zacisków
Wędka z włókna węglowego dla Cobotów

Uchwyt drążka sprężynowego dla UR10(e)

  • stabilny & zdefiniowane prowadzenie kabli aż do formy
  • plug and play dla UR10 + UR10e
  • odpowiedni dla prętów sprężynowych 600 mm TRE.F.40.0600.1.0.B lub TRC.F.40.0600.1.0
Przejdź do sklepu po sprężynowy uchwyt na wędkę UR10(e)
Zacisk przewodowy

Zacisk kablowy

Kup klips do kabla

Zestaw próbek dla cobotów

Zestaw próbek dla cobotów
  • 1 zacisk Cobot z uchwytem montażowym i odciążeniem
  • 35 cm taśmy na rzep
  • 9 ogniw łańcucha TRC.30.050.0

Wybór zacisków do cobotów

Standardowy zacisk

Standardowy zacisk cobota

z mocowaniem przewodów

Uchwyt montażowy i mocowanie przewodów

bez mocowania przewodów

Zaciski dla cobotów z elementem montażowym, bez mocowania przewodów

z osłoną

Osłona do uchwytów dla cobotów

z klipsem PMA

Zaciski PMA do cobotów

Kompletne zestawy dla robotów Universal Robots

Akcesoria dla cobotów

  • Zapewnia prawidłową opcję montażu i wystarczającą odległość między łańcuchem elektronicznym® a osią 6.
  • Odpowiedni dla UR3(e) = TR.918.027
  • Odpowiedni dla UR5(e) = TR.918.012
  • Odpowiedni dla UR10(e) = TR.918.002
Zacisk cobota
Zacisk cobota

Uchwyt wędki odciągowej dla UR10(e)

Wspornik pręta światłowodowego dla UR10

Włókno prętowe do sprężynowego uchwytu pręta (TR.917.924)

TRE.B i TRC
  • TRE.F.40.0600.1.0.B
  • TRC.F.40.0600.1.0
pręt światłowodowy

Montaż zacisków cobotów

TRE.30.050.0.B | TRE.40.058.0.B

TRE.40.058.0.B
  • "łatwy"-Design
  • Bardzo łatwe napełnianie
  • Wystarczy wcisnąć przewód

TRL.30.050.0 | TRL.40.058.0

TRL.40.058.0
  • Lekka wersja z łatwą "" konstrukcją
  • Bardzo łatwe napełnianie
  • opłacalny

TRC.30.050.0 | TRC.40.058.0

TRC.40.058.0
  • Zamknięta konstrukcja
  • Ochrona przed odpryskami
  • Gładki kontur zewnętrzny

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Inżynier Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa