igus® posiada certyfikat DIN EN ISO 9001 w zakresie e-prowadników* z przewodami i ich konfekcjonowania, a także polimerowych łożysk ślizgowych.
Jakość igus® jest potwierdzona. W firmie igus® od lat funkcjonuje wyróżniający się system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 i standardami IATF16949, których wdrożenie jest regularnie badane i potwierdzane certyfikatami. Polityka jakości firmy igus® opiera się na dążeniu do identyfikowania i zaspokajania potrzeb klientów oraz byciu zawsze profesjonalnym partnerem i wiarygodnym dostawcą. Firma igus® zawsze dokłada wszelkich starań, aby jej wyroby spełniały najwyższe normy jakości. Celem firmy igus® jest także opracowywanie innowacyjnych rozwiązań.
Optyczny system sortowania - 100% kontroli przy prędkości do 10 obiektów/s
Ciągłe badania partii w celu zapewnienia wysokiego poziomu jakości
Tutaj można znaleźć przykłady certyfikatów oraz pieczęci jakości. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.
igus® posiada certyfikat DIN EN ISO 9001 w zakresie e-prowadników* z przewodami i ich konfekcjonowania, a także polimerowych łożysk ślizgowych.
igus® posiada certyfikaty zgodności z ISO/TS 16949 w zakresie e-prowadników, konfekcjonownaych systemów readychain®, oraz polimerowych łożysk ślizgowych.
Skład materiałów iglidur® oraz igumid został przebadany pod kątem zgodności z dyrektywą 2011/65/UE (RoHS).
kable chainflex® sąprodukowane wg zaleceń the German Machine Tool Builders-
Association (VDW) dla standaryzacji kompnentów i systemów łączących.
Instytut Fraunhofera przyznało wielu produktom firmy igus® najwyższy stopień w stosowanej przez siebie klasyfikacji – ISO klasy 1.
igumid ESD w kolorze szarym oferuje bezpieczeństwo w strefie wybuchowej oraz przeciw ładunkom elektrostatycznym od czerwca 2002.
Typy konstrukcji systemów igus® e-chain® i E-Tubes sa sprawdzone przez TÜV.
Kable chainflex® sa wykonywane wg międzynarodowych standardów.
igus® e-chain system® są cichobieżne. W laboratorium akustycznym TÜV i w igus® GmbH, zostały porównane różne systemy zasilania energii.
Wszytskie materiały igumid prowadników e-chain® i E-Tubes maja dopuszcenie UL.
Dopuszczenie Verband deutscher Elektrotechniker
Dopuszczenie Canadian Standard Association.
Dopuszczenie Commission Electrotechnique Internationale.
Dopuszczenie Custoer Equity
Pozycja nr jeden dla igus® GmbH Dostawca roku 2004 w ThyssenKrupp MetalCutting.
Za swoje poświęcenie w szkoleniu, igus® został nagrodzony certyfikatem promocji młodych talentów przez Niemiecką Agencje Zatrudnienia w roku 2006.
Niemiecka Izba Handlowa oceniła firmę igus® jako uznaną organizację szkoleniową charakteryzującą się „wybitnymi osiągnięciami w szkoleniu zawodowym”.
Od 1987 roku już 32 produkty igus® otrzymały nagrodę iF Product Design Award.
W 2006 r, Drylin SHTS wygrał nagrodę red dot design
Pierwsze miejsce dla igus® GmbH. Dostawca roku 2004 w ThyssenKrupp MetalCutting.
Przy zastosowaniach o wysokiej liczbie cykli, wysokich szybkościach i dużych przyspieszeniach oraz w wymagających warunkach środowiskowych testy w celu zapewnienia prawidłowego działania są niezbędne. Szczególnie dotyczy to e-prowadników i przewodów, a także polimerowych łożysk ślizgowych i systemów liniowych. igus® nieustannie przeprowadza testy we własnym laboratorium, w warunkach rzeczywistych.