Czujnik CF-D

Inteligentne systemy monitorowania stanu dla danych, systemu pomiarowego i przewodów BUS'owych

Znacznie zmniejsz koszty awarii intensywnie eksploatowanych przewodów ... dzięki i.Sense CF.D.

▲ Technologia
  • Inteligentne monitorowanie całego przewodu, w tym złączy wtykowych
  • Wydłużenie maksymalnej żywotności
  • Integracja z koncepcjami Przemysłu 4.0/IIoT
▼ Obniżenie kosztów
  • Oszczędność na dodatkowych żyłach pomiarowych
  • Bezkontaktowa konstrukcja umożliwia szybką modernizację​
  • Zmniejszenie kosztów konserwacji dzięki wczesnym ostrzeżeniom

Elementy systemu i.Sense CF.D

Czujniki CF.D

Technologia czujników i ocena w jednym

Pulpit nawigacyjny i.Cee

Panel sterowania


Jak rozpocząć pracę z i.Sense CF.D?

  • montażu
  • konfiguracji
  • Uruchomienie techniczne
  • Konserwacji
  • Obsługa błędów
i.Sense CF.Q w użyciu

„Unikanie kosztownych awarii”

Przegląd przykładów i.Sense

Aplikacje klientów na całym świecie


Inne inteligentne rozwiązania do monitorowania przewodów chainflex®

  • Pomiar siły rozciągającej i ścinającej za pomocą przewodu (CF.P)
  • Pomiar parametrów elektrycznych przewodu (CF.Q)
  • Pomiar jakości transmisji (CF.D)

CF.P

  • Monitorowanie stanu
  • mierzy siły działające na przewody
  • W przypadku wystąpienia usterki styk zamyka się i wysyłane jest powiadomienie do maszyny.

CF.Q

  • Monitorowanie stanu
  • Wskazuje zmiany właściwości elektrycznych
  • W przypadku wystąpienia usterki następuje powiadomienie za pomocą styku i sygnału

Seminarium online

Nagranie seminarium online poświęconego monitorowaniu stanu przewodów

  • Czym są inteligentne przewody?
  • Jak korzystać z tej technologii?
  • Jakie wymagania muszą być spełnione?
  • Gdzie klienci już je stosują?

Broszura "Inteligentne polimery"

Przegląd inteligentnych polimerów

  • Monitorowanie stanu (i.Sense)
  • Produkty do monitorowania stanu
  • Przykłady zastosowań monitorowania stanu
  • konserwacja predykcyjna (i.Cee)
  • Przykłady zastosowania konserwacji predykcyjnej
  • Jak przebiega przepływ danych w konserwacji predykcyjnej?
i.Cee
FAQ dotyczący inteligentnych tworzyw sztucznych

i.Sense CF.D — najważniejsze informacje w skrócie

Technologia

  • Właściwości transmisji są mierzone podczas pracy przy użyciu metod pomiarowych​niezależnych od protokołu.
  • Małe adaptery przelotowe są podłączone do monitorowanego przewodu na obu końcach
  • Moduł i.Cee:plus II podłączony przez USB w celu uzyskania informacji dotyczących konserwacji predykcyjnej
  • Inteligentne monitorowanie wszystkich ruchomych przewodów, w tym złączy wtykowych

Koszty w dół

  • Oszczędność na dodatkowych żyłach pomiarowych
  • Mały rodzaj umożliwia szybką modernizację w przypadku wymiany przewodu
  • Wskaźnik terminowej wymiany przewodu — zapobiega nieplanowanym przestojom zakładu

Dowód

  • Trwająca seria testów w największym laboratorium testowym  w branży zajmującym się dynamicznymi układami przeniesienia energii
  • Wypróbuj w swojej aplikacji, aby przekonać się samemu; igus® oferuje bezpłatne próbki w fazie testów beta.

Zrównoważony rozwój

  • Nie są potrzebne żadne dodatkowe żyły
  • Przewidywalne okresy między przeglądami pozwalają uniknąć kosztownych interwencji awaryjnych

Planowanie projektu

Inteligentne planowanie projektu

Inteligentne narzędzie

Inteligentne narzędzie doradcze

Opracowanie techniczne

Opracowanie techniczne inteligentnych tworzyw sztucznych

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Adam Jaowsz
Adam Jarosz

Manager ds. Projektów i Instalacji

+48 728 877 819Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa