Zmień język :

Idealne dopasowanie - igus readycable: przemysłowe wiązkowanie przewodów chainflex z przemysłowymi złączami wtykowymi HARTING. Niezależnie od tego, czy chodzi o wiązki przewodów sterujących, czy indywidualne wiązki bez minimalnej ilości zamówienia - wszechstronnie przetestowana jakość przewodów chainflex w połączeniu ze złączami HARTING typu Han 3A, 6B, 10B, 16B i 24B jako gotowe do podłączenia rozwiązanie readycable do zastosowań przemysłowych pomaga zaoszczędzić czasochłonne wiązanie złączy i gwarantuje bezpieczne komponenty.
Co jest w tym takiego wyjątkowego?
Dobre powody, dla których igus polega na partnerstwie z firmą HARTING w zakresie montażu przewodów: Oprócz możliwości integracji z własną produkcją, następujące kryteria były decydujące dla igus przy wyborze HARTING jako dostawcy modułowych złączy wtykowych:

Co sprawia, że to partnerstwo jest tak wyjątkowe?
Produkcja przewodów gotowych igus może w pełni wykorzystać swoje mocne strony dzięki firmie HARTING jako dostawcy i partnerowi projektowemu modułowych przemysłowych złączy wtykowych Han®. Jakość, przepustowość, produktywność, a co za tym idzie również cena, wyraźnie przemawiają za przemysłowym montażem przewodów w igus. Jeśli połączy się mechaniczną obróbkę styków we wkładkach HARTING z mechaniczną obróbką przewodów, wyspecjalizowanymi obszarami wiązkowania i magazynami Kanban, uzyskuje się nieporównywalną elastyczność igus readycable:
"4 lata gwarancji na kable chainflex i kalkulator żywotności oparty na 2 miliardach cykli testowych rocznie"
Kable chainflex używane do kabli readycable są intensywnie testowane w naszym własnym laboratorium testowym o powierzchni 3 800 m², największym w branży. Gotowe do podłączenia przewody gwarantują długą żywotność dzięki szeroko zakrojonym testom i kontrolom jakości w naszym własnym laboratorium oraz ponad 25-letniemu doświadczeniu w produkcji i wiązaniu przewodów.
igus jest obecnie pierwszą niemiecką firmą, która uzyskała potwierdzenie tej obietnicy dla przewodów chainflex. W złożonym procesie certyfikacji, amerykański instytut "Underwriters Laboratories" potwierdził dokładność oświadczenia "igus 4-letnia gwarancja na przewód chainflex i kalkulator żywotności oparty na 2 miliardach cykli testowych rocznie". To sprawia, że firma z Kolonii jest pierwszą w Europie, której prawdziwość oświadczenia reklamowego została potwierdzona przez instytucję testującą. W przyszłości żaden przewód chainflex nie opuści fabryki na całym świecie bez etykiety marketingowej UL z unikalnym numerem B129699, który odnosi się do igus.

Gotowy do podłączenia moduł złącza zamiast wielu pojedynczych złączy
Moduł Connect to koncepcja nowego typu złącza do łączenia kabli elektrycznych, światłowodowych i węży pneumatycznych. Charakteryzuje się płaską obudową zajmującą niewiele miejsca i jest stosowany wszędzie tam, gdzie konieczne jest podłączenie kilku lub dużej liczby przewodów w możliwie najmniejszej przestrzeni.
Jest to wspólne opracowanie firmy igus & HARTING i wykorzystuje wysoce konfigurowalne złącze wtykowe Han-Modular firmy HARTING. Wszystkie komponenty w postaci włożonych modułów, wymaganych ramek połączeniowych i obudowy można łączyć w dowolny sposób modułowy i zamawiać w igus jako gotowe do użycia wiązki kablowe. igus wydał już zgodę na pierwsze przykładowe projekty w 2018 roku.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem