Zmień język :

Większość lotów dronami jest sterowana ręcznie ("hands-on piloting"). Start jest inicjowany, lot i lądowanie odbywa się za pomocą smartfona i/lub pilota. Pilot stoi w bliskiej odległości od drona, aby mieć go w polu widzenia. Po około 20-30 minutach pojemność baterii wyczerpuje się, a użytkownik musi naładować drona za pomocą kabla ładującego w gniazdku elektrycznym. Procedura ta jest niepraktyczna, nieekonomiczna i niewykonalna w wielu zastosowaniach przemysłowych.
W styczniu 2021 r. amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zezwoliła na pierwsze w pełni autonomiczne komercyjne loty dronów. Firma z siedzibą w Massachusetts otrzymała pozwolenie na obsługę dronów bez praktycznego systemu sterowania lub bezpośredniej obserwacji przez pilota. Chociaż operacje są dozwolone tylko na obszarach wiejskich i na wysokości poniżej 122 metrów (400 stóp), zatwierdzenie jest znaczącym krokiem w rozszerzaniu komercyjnych zastosowań dronów dla rolników, operatorów pocztowych, operatorów elektrowni i innych klientów.

Istnieje wiele obszarów zastosowań Drone in a Box, oto kilka przykładów:
Firma exabotix oferuje drony, które automatycznie startują do lotów inspekcyjnych w celu kontroli gazociągów. Dostawca zaprojektował również własne hangary dla dronów, dzięki czemu mogą one startować i lądować w najbardziej odległych lokalizacjach. Centralny element tych hangarów - platforma, którą można wydłużyć o 4,5 metra wraz z umieszczonym na niej dronem - porusza się całkowicie bezsmarowo i bezobsługowo dzięki prowadnicom drylin® W.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem