dron

"Dron w pudełku"

Lekkie, bezobsługowe komponenty do garaży dla dronów

Zasada działania drona w pudełku

  • Drona, który może być automatycznie ładowany - na przykład za pomocą styków ładowania na płozach do lądowania, uprzęży, którą zakłada się na normalnego drona lub automatycznej wymiany baterii w pudełku.
  • Skrzynka służy jako platforma do startu i lądowania dla drona. Została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła automatycznie ładować drona lub wymieniać baterię. Podczas procesu ładowania lub w fazach, w których dron nie powinien latać, skrzynka służy jako bezpieczne miejsce do przechowywania.
  • Oprogramowanie sterujące planuje i kontroluje misje i trasy lotu.

motion plastics dla "drona w pudełku"

"Dron w pudełku" z produktami igus

Obszary zastosowań

  • W branży bezpieczeństwa koncepcja ta jest wykorzystywana do automatycznego startu w przypadku alarmu, lotu do miejsca alarmu i dostarczania zbliżonych obrazów miejsca przestępstwa. Możliwe są również zaplanowane regularne loty patrolowe. Ponadto firmy wykorzystały już tę technologię do wspierania bezpieczeństwa podczas ważnych wydarzeń.
  • W rolnictwie koncepcja ta jest już z powodzeniem wykorzystywana do zadań inspekcyjnych i geodezyjnych. Dzięki specjalnym kamerom na dronie, zmiany w roślinności mogą być rozpoznawane na wczesnym etapie.
  • W przypadku konserwacji fabryk lub elektrowni, drony w obudowie są wykorzystywane do przesyłania zdjęć lotniczych i danych fabrycznych do pracowników w czasie rzeczywistym. Może to pomóc na przykład wykryć wycieki gazu/wody lub zidentyfikować niezbędne prace konserwacyjne.
  • Stacje pakowania już ugruntowały swoją pozycję w wielu częściach świata jako praktyczna opcja niezależnego od czasu dostarczania paczek. Jeśli stacje te zostaną rozszerzone o miejsca startu i lądowania dla dronów, w przyszłości możliwe będzie zautomatyzowanie wielu dostaw paczek.
Hangary dla dronów

Bezobsługowa technologia łożysk liniowych w hangarach dla dronów

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa