Change Language :
Stoły krzyżowe umożliwiają poziomy ruch zautomatyzowanych maszyn, takich jak roboty montażowe w zakładach produkcyjnych, stoły frezarskie lub wiertnicze. Ramię robota i inne zautomatyzowane maszyny mają ograniczony zakres ruchu, podczas gdy ich podstawy pozostają nieruchome; stoły krzyżowe umożliwiają tym podstawom ruch poziomy w kierunku X i Y. Znane również jako stoły XY, stoły krzyżowe to zarówno ręczne, jak i napędzane silnikiem stoły pozycjonujące z ruchem liniowym opartym na łożyskach, które są wprawiane w ruch przez mechanizm napędowy. Zazwyczaj napęd jest realizowany przez silnik liniowy lub pokrętło. Stoły krzyżowe są zaprojektowane tak, aby umożliwić wysokowydajne pozycjonowanie wzdłuż wielu osi. Stoły krzyżowe sprawdzają się na przykład w przemyśle farmaceutycznym, produkcyjnym i półprzewodnikowym, oferując precyzyjnie kontrolowane, zautomatyzowane ruchy. Stoły krzyżowe są szeroko stosowane w procesach i aplikacjach mechanicznych, w tym w transporcie materiałów, automatyce przemysłowej, inżynierii mechanicznej i zautomatyzowanej metrologii.

Pokrętła do napędów wrzeciona
Dla różnych wymagań, igus® posiada szeroką gamę pokręteł dostępnych z magazynu; od małych kompaktowych rozmiarów do Ø 125 z/bez uchwytów w różnych wersjach.

Wskaźnik położenia
Wskaźnik położenia osi liniowej służy do ustawiania i bezpośredniego odczytu pozycji ślizgu. Pozwala to na skrócenie czasu przestojów, szybkie i precyzyjne wprowadzanie ustawień oraz odtwarzanie wartości.

Zaciski wrzeciona
Moduły liniowe z gwintem trapezowym posiadają blokadę wrzeciona. W wielu zastosowaniach wymagana jest jednak dodatkowa opcja zacisku w celu zabezpieczenia wrzeciona przed niezamierzonym ruchem.

Napęd kątowy
W przypadku opcji regulacji z określonego kierunku, igus® oferuje szereg bezstopniowych napędów kątowych. Do ręcznej regulacji, napędy kątowe mogą być również skonfigurowane ze wskaźnikiem położenia, zaciskiem i pokrętłem oraz są dostarczane zmontowane. W przypadku połączeń o wyższym momencie obrotowym dostępne są napędy kątowe z wpustem/rowkiem.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem