drylin® Tabele SHT i SHT-PL XY

Wysoka precyzja, ekstremalna stabilność skrętna

  • Precyzyjne osiowanie dzięki produkcji CNC
  • Dostępne również w wersji z napięciem wstępnym (PL)
  • W 100% bezsmarowe i kompletne
  • Bez korozji
  • Z gwintem trapezowym lub gwintem stromym dryspin®
  • Górna jednostka może być zamontowana z wyrównaniem w prawo lub w lewo
  • Dostępne akcesoria (pokrętło, wskaźnik położenia...)

Usługi produktowe

Katalog

Pobierz dane techniczne

Zapytanie o produkt

Zapytaj o wycenę

Konfigurator online

Darmowy konfigurator online

Rozmiary tabeli SHT-XY XY

SHT-XY-08-AWM

  • maks. długość skoku: 150 mm
  • długość suwaka: 65 mm
  • Materiał wału: Aluminium
  • Średnica wału: 8 mm

SHT-XY-12-AWM

  • Maks. długość skoku: 350 mm
  • Długość wózka: 85 mm
  • Materiał wału: Aluminium
  • Średnica wału: 12 mm

Z napięciem wstępnym sprężyny - wersje PL

SHT-XY-12-AWM-PL

  • Maks. długość skoku: 350 mm
  • Długość suwaka: 85 mm
  • Materiał wału: Aluminium
  • Średnica wałka: 12 mm
  • Z naprężeniem wstępnym

SHT-XY-20-EWM-PL

  • Maks. długość skoku: 500 mm
  • Długość suwaka: 130 mm
  • Materiał wału: Stal nierdzewna
  • Średnica wału: 20 mm
  • Z naprężeniem wstępnym

Dane techniczne

Nr art.A, -0,3 [mm]H [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]Długość podstawowa lx [mm]Długość podstawowa ly [mm]R [mm]f [mm]lt, ±0,1 [mm]tk [mm]ts [mm]tgkt [mm]
SHT-XY-12 8556707314514542230116,6M86,4
SHT-XY-08 654252569696321,515,5105,5M67
SHT-XY-12-PL 8556707314514542230116,6M86,4
SHT-XY-20-EWM-PL 1308610811520220272236159M108,6
Nr art.sgd [mm]Tl1 [mm]d1 Standard d1 Alternatywna l2 [mm]d2, standardd2 Alternatywna ha1 [mm]ha2 [mm]W, ha2-ha1 [mm]
SHT-XY-12 M612TR10x2 17TR10x2 6 h9176 h9183820
SHT-XY-08 M58TR6x2/TR6.35x2.54 15,5TR6x2/TR6.35x2.54 5155132916
SHT-XY-12-PL M612TR10x2 17TR10x2 6 h9176 h9183820
SHT-XY-20-EWM-PL M820TR18x4 26TR18x4-2612h9236340
drylin®-SHT-xx-technical-drawing-1170.jpg

Informacje dotyczące montażu

Opcje techniczne dla serii SHT

Elektryczne systemy napędowe: silniki elektryczne od igus

Silniki krokowe ze śrubą pociągową dla stołów drylin SHT-XY

Materiały łożysk

Materiał łożyskowy dla stołów igus SHT-XY

Konstrukcja śruby pociągowej

Główny materiał dla stołów igus drylin SHT-XY

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa