Nowości e-prowadników 2021

Prowadzenie energii staje się prostsze - poprzez innowacje i odnawialność

Technologia w górę, koszty w dół. To nasza praca.

Naszym zadaniem jest ciągłe opracowywanie nowych innowacji w obszarze e-prowadników i przewodów. Umożliwia to obniżenie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu jakości maszyn oraz systemów, innymi słowy Technologia w górę. koszty w dół.
 
W firmie igus przyjmujemy również odpowiedzialność za zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych i poprawę recyklingu: poddajemy obróbce e-prowadniki, które osiągną koniec żywotności, w ramach programu recyklinguigus. Dowiedz się  więcej na temat naszej inwestycji w chemiczny recykling od Mura Technology Limited.


Nasze najlepsze produkty 2021
 

e-prowadnik C6

e-prowadnik C6

Zasilanie bez mierzalnego ścierania

  • Zoptymalizowana konstrukcja odporna na ścieranie
  • Do zastosowań w pomieszczeniach czystych ISO klasy 1
  • Wysoka stabilność
  • Bardzo cicha praca dzięki natryskiwanemu tłumikowi
Przejdź do e-prowadnika C6

e-prowadnik rolkowy P4HD.56R

e-prowadnik rolkowy P4HD.56R

Maksymalna trwałość najnowszej generacji suwnic

  • Opracowane dla kolejnych generacji suwnic STS
  • Kolejny raz wydłużona żywotność (w porównaniu do P41.56R) + 50%
  • Niskie wymagania obsługowe
Przejdź do e-prowadnika rolkowego P4HD.56R

triflex R TRX

TRX - teleskopowe ruchy 3D

Rewolucja w zasilaniu robotów

  • Możliwość wyrównania długości do 40%
  • Minimalizacja zwisającej pętli
  • Kompatybilne z asortymentem triflex serii TRE i dzięki czemu są łatwe w modernizacji
Przejdź do serii TRX

autoglide 5 jest alternatywą dla szynoprzewodów

Odpowiednie akcesoria - jeszcze cichsze, oszczędzające koszty

Technologia w górę: 
Przesył danych i mocy w niewielkich przestrzeniach dla szybkich ruchów w alejach. Prowadzenie energii, danych, powietrza i płynów w JEDNYM systemie.
 
Koszty w dół: 
O 88% krótszy czas montażu w porównaniu z aluminiową rynną. Od 245 zł/m, gotowy do montażu, zawiera e-prowadnik 2400.07AG.075.0, stalową linę prowadzącą, konfekcjonowany przewód BUS'owy oraz 5 pojedynczych żył o przekroju 6 mm² każda.
Przejdź do autoglide 5

e-prowadnik E4Q

Oszczędność czasu montażu o 40%. Nowy, uniwersalny podział wewnętrzny

Technologia w górę: 
Zaoszczędź 40% czasu montażowego w porównaniu z serią E4.1. 10% mniejsza masa: opływowa budowa pozwala na zmniejszenie masy przy niezmiennie wysokiej stabilonści.
 
 
Koszty w dół: 
Oszczędzaj czas i koszty montażu, nie używając narzędzi do otwierania oraz zamykania. Obniż koszty procesu ponownie dzięki narzędziom online igus.
Przejdź do e-prowadnika E4Q

Prognoza żywotności z usługą gwarancji

Zintegrowany pełny asortyment produktów serii E4Q. Porównanie żywotności i wyświetlanie alternatywnych serii igus

Technologia w górę: 
Z gwarancją do 36 miesięcy na wszystkie uszkodzenia prowadnika
związane ze zużyciem. Gwarantowany precyzyjny projekt indywidualnego zastosowania. Wygeneruj certyfikat gwarancyjny dzięki kalkulatorowi żywotności e-prowadnika.
 
 
Koszty w dół: 
Zawsze wybieraj najbardziej ekonomiczny e-prowadnik, który działa niezawodnie. Otrzymuj bezpłatne części zamienne do prowadników, które uległy uszkodzeniu z powodu zużycia. Otrzymaj certyfikat gwarancyjny przez e-mail
Do obliczenia żywotności

e-spool flex 2.0 do paneli operatorskich

e-spool flex mini

Technologia w górę: 
Prowadzenie energii, danych, płynów i powietrza, bez pierścienia stykowego. Może być wyposażony w dowolny rodzaj przewodu.
 
Koszty w dół: 
Brak pierścienia stykowego i oszczędność w przypadku naprawy dzięki możliwości wymiany pojedynczego elementu.
Przejdź do e-spool flex 2.0

System prowadzenia przewodów e-skin® flat

Nagroda Instytutu Fraunhofera IPA REINER! Nagroda Purity Technology

Technologia w górę: 
Swobodnie wypełniany system prowadzenia przewodów o bardzo zwartej konstrukcji. Modułowa konstrukcja z profilami, które można łączyć ze sobą i skracać w razie potrzeby.
 
Koszty w Dół: 
Pojedyncze przewody można bardzo szybko wymienić bez zmiany całego systemu zasilania. Elastyczny, standardowy system modułowy do wielu zastosowań w pomieszczeniach czystych.
Przejdź do e-skin flat

e-prowadnik rolkowy E4.1R

Łatwe przejście z e-prowadnika ślizgowego na rolkowy

Technologia w górę: 
Łatwe przejście z e-prowadnika ślizgowego na rolkowy, promień dla wszystkich serii, bez ogniwa pośredniego, idealne do długich przesuwów.
 
Koszty w dół: 
Ulepszenie, wydłużenie żywotności e-prowadnika, redukcja części łożyskowania, redukcja mocy napędu wymaganej do poruszania e-prowadnikiem.
Przejdź do serii E4.1R

Podkładki ślizgowe dla e-prowadników

Elementy ślizgowe o niskim współczynniku tarcia i zużyciu wydłużają żywotność e-prowadników

Technologia w górę: 
Elementy ślizgowe o niskim współczynniku tarcia i zużycia wydłużają żywotność e-prowadników igus. Te ostatnie szczególnie, gdy są używane w aplikacjach, w których e-prowadniki ślizgają się po powierzchni, w środowiskach, w których występują media ścierne. Proste w modernizacji.
 
 
Koszty w dół: 
Niskie koszty, brak konieczności przeróbek, konserwacja predykcyjna - opcjonalnie z dodatkowym modułem i.Sense
Przejdź do podkładek ślizgowych dla e-prowadników

e-dispenser dla zasilania brzegowego

bezpieczny ... inteligentny ... modułowy ...

Technologia w górę: 
Modułowy system: e-prowadnik, napęd, konstrukcja stalowa, przewód zasilający wydłużony za pomocą silnika, automatyczna kompensacja amplitudy pływów,  przewody są całkowicie zabezpieczone.
 
Koszty w dół: 
Pojedyncze żyły są bardziej opłacalne niż specjalne przewody wielożyłowe,  oszczędzające czas, częściowo zautomatyzowane podłączenie zasilania.
Przejdź do e-dispenser

Obrotowe zasilanie PRM

Kompletny system z polimerową rynną prowadzącą, o kącie obrotu 360°

Technologia w górę: 
Brak pierścienia stykowego, wszystkie media w jednym systemie.  Oszczędność masy -85% vs. Stalowa rynna prowadząca


Koszty w dół: 
70 % bardziej ekonomiczna niż porównywalna, stalowa rynna prowadząca.  Brak minimalnej wartości zakupu – niska cena systemu, brak minimalnej ilości zamówienia.

Przejdź do obrotowego systemu zasilania PRM

Otwieracz e-prowadników dla E2.1

Szybkie otwieranie i zamykanie

Technologia w górę: 
Otwieranie długich sekcji e-prowadników w jednym momencie, unikanie uszkodzeń poprzeczki
 
Koszty w dół: 
Skrócenie czasu montażowego z 33 do 2 sekund (odcinek 2 m).
Przejdź do otwieracza prowadników

Modułowy system e-prowadników e-loop

Alternatywa dla pętli serwisowej | Nowy rozmiar 430

Technologia w górę: 
Modułowy system, który można otworzyć w prosty sposób. Wszystkie elementy są indywidualnie wymienialne i zapewniają ochronę przed uderzeniami.
 
Koszty w dół: 
Możliwe rozwiązanie "pod klucz". W tym złącza wtykowe, testy elektryczne i skrzynka zaciskowa. Opcjonalnie dostępne również z isense jako sposób integracji konserwacji predykcyjnej.
Przejdź do e-loop

4040RHDB, kompletny system dla długich przesuwów

Przesuwy 50–200 m | Aluminiowa rynna prowadząca

Technologia w górę: 
Dynamiczne zastosowania obejmujące ruchy z szybkością do 5 m/s, wydłużenie żywotności dzięki e-prowadniku rolkowemu i swobodnemu końcowi ruchomemu, znormalizowany system dla wymagających zastosowań.
 
Koszty w dół: 
Brak kosztów planowania projektu, oszczędność kosztów dzięki standaryzacji, łatwe zamawianie na podstawie numeru części.
Przejdź do kompletnych zestawów

4040RHDB, kompletny system dla długich przesuwów

Przesuwy 25–200 m | Rynna prowadząca wykonana ze stali ocynkowanej

Technologia w górę: 
Dynamiczne zastosowania obejmujące ruchy z szybkością do 5 m/s, wydłużenie żywotności dzięki e-prowadniku rolkowemu i swobodnemu końcowi ruchomemu, znormalizowany system dla wymagających zastosowań.
 
Koszty w dół: 
Brak kosztów planowania projektu, oszczędność kosztów dzięki standaryzacji, łatwe zamawianie na podstawie numeru części.
Przejdź do kompletnych zestawów

e-drum

Dzięki elastyczności mogą być nawijane na bęben - przewody są chronione

Technologia w górę: 
Nieprzerwane zasilanie energią, bez pierścienia stykowego, również dla transmisji danych, cieczy i powietrza, oszczędzające przestrzeń, długość wydłużenia do 21 m, średnica przewodu do 24 mm, różnorodne obudowy bębnów umożliwiają dostosowanie do prawie każdej przestrzeni montażowej
 
Koszty w dół: 
Ochrona przewodów dzięki zamkniętej konstrukcji e-prowadników, długa żywotność, oszczędność kosztów w przypadku napraw, łatwa wymiana przewodów, dwa warianty, dostosowane do wymagań klienta.
Przejdź do e-drum

guidelok vertical z E4.42

Lekki, szybki, dużej wysokości skoku

Technologia w górę: 
Pionowe zasilanie przy minimalnym wysiłku, niewielka masa, cicha i praca bez wibracji, brak kołysania e-prowadnika, dla przekrojów przewodów do 38 mm, idealne dla dużych wysokości skoku (25% większe wysokości skoku niż w przypadku GLSL.F.3500*) *Porównanie maksymalnych skoków pionowych serii 3500 i E4.42.
 
Koszty w dół: 
Znacznie bardziej ekonomiczne niż całkowite zamknięcie e-prowadnika w obudowie, szybki montaż na miejscu, zminimalizowane koszty transportu.
Przejdź do guidelok vertical

Peszle e-skin

Systemy zasilania pomieszczeń czystych z peszlem. Zwiększenie uzysku, zwiększenie OEE

Technologia w górę: 
Zgodne z wymogami pomieszczeń czystych według IPA klasa 1. e-skin SK dla większych długości samonośnej. e-skin soft SKS z elastycznym materiałem dla mniejszej wysokości luzu. e-skin hybrid SKY łączy zalety e-skin SK i e-skin soft SKF.
 
Koszty w dół: 
Proste wypełnianie dzięki zasadzie otwierania typu zamek błyskawiczny. Przewody można w prosty sposób konserwować i sprawdzać. Przyjazne dla przewodów dzięki zdefiniowanemu, minimalnemu promieniowi gięcia.
Przejdź do peszli e-skin

Podział wewnętrzny w kształcie pierścienia dla e-skin

Minimalna emisja cząstek, maksymalna żywotność

Technologia w górę: 
Dla minimalnej ścieralności przewodów w systemie zasilania e-skin, bardzo łatwe w montażu i wyjątkowo odporne dzięki trybopolimerowi z zakresu materiałów iglidur.
 
Koszty w dół: 
Złożone są z górnej i dolnej powłoki, na które zostały już nałożone separatory i mogą być łączone z półkami.
Przejdź do podziału wewnętrznego w kształcie pierścienia

Poprzeczka i podział wewnętrzny dla serii E6/E6.1

Bardziej stabilne i jeszcze bardziej odporne na ścieranie, co zwiększa ich przydatność w pomieszczeniach czystych

Technologia w górę: 
igulen CR1, nowy trybopolimer odpowiedni dla wymagań pomieszczeń czystych, dwuskładnikowe elementy formowane wtryskowo z odpornym na ścieranie płaszczem zewnętrznym, niezmiennie wytrzymałe poprzeczki dzięki innowacyjnej metodzie produkcji.
 
 
Koszty w dół: 
Dłuższa żywotność przewodów dzięki zmniejszonej ścieralności płaszcza.
Przejdź do produktu

Klin pośredni CFX do węży pneumatycznych

Zaciskanie węży bez zgniatania

Technologia w górę: 
Bardzo dobra siła trzymania dzięki "wszechstronnemu uchwytowi",  brak zgniatania węży, a tym samym brak strat.
 
Koszty w dół: 
Niska cena części formowanych wtryskowo, szybki montaż bez konieczności sprawdzania momentu dokręcania
Przejdź do zacisków

Rozwiązanie SCARA

Zasilanie dla robotów SCARA

Technologia w górę:
Umożliwia stabilne prowadzenie przewodów i/lub węży do zasilania robota SCARA. Brak załamań peszla.
 
Koszty w dół: 
Trwałość peszla w tym rozwiązaniu została wielokrotnie zwiększona, co przyniosło za sobą obniżenie kosztów produktu i konserwacji.  
Rozwiązanie SCARA

TRE.30.050.0.B

niewielki prowadnik, duża wydajność

Technologia w górę:
Istnieje teraz wersja B prowadnika TRE.30, która zwiększa 4-krotnie stabilność promieniową tego prowadnika.
 
Koszty w dół: 
Cena prowadnika TRE.30.050.0 pozostaje taka sama, ale dzięki dłuższej żywotności i rozszerzonemu zakresowi zastosowania e-prowadnika, koszty maleją w stosunku do czasu użytkowania.
TRE.30.050.0.B

Ekspert e-prowadników

Konfigurator e-prowadników
Zaprojektuj własny e-prowadnik w szybki i prosty sposób

e-prowadniki

Sklep z ponad 100 000 produktów.

Gwarancja

Do 36 miesięcy gwarancji na e-prowadniki.

Program recyklingu

Oddaj e-prowadniki do recyklingu zamiast je wyrzucać.
Katalog nowości 2021

Katalog nowości 2021

Katalog nowości

Wszystkie nowe produkty 2021 w katalogu.


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.