Oszczędzające miejsce systemy łańcuchów energetycznych

Ponad 80% mniej wymaganej przestrzeni

Najszybsza maszyna do wykrawania i formowania z serwomechanizmem

oszczędzające przestrzeń systemy łańcuchów energetycznych w maszynach tłoczących i formujących firmy Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Zalecany łańcuch energetyczny oszczędzający miejsce

System easy chain

e-chain easy chain,

System E2.1 micro

e-chain E2.1 micro

System E2.1

e-prowadnik E2.1
Systemy łańcuchów energetycznych a wózki kablowe
  • Wózek kablowy: 115 m długości kabla
  • Łańcuch energetyczny: 52 m długości kabla
  • Wózek kablowy: wysokość systemu 3000 mm
  • łańcuch energetyczny: 800 mm wysokości systemu
Systemy łańcuchów energetycznych a bębny kablowe

Setki tysięcy klientów polega na sieciach energetycznych igus

Przykłady zastosowań prowadników kablowych

Możesz być także zainteresowany

Długotrwałe zasilanie energią

Długotrwałe zasilanie energią

Koszty w dół

Efektywne kosztowo łańcuchy energetyczne

Dodatkowe sposoby oszczędzania

Potencjał oszczędnościowy prowadników kablowych