Zmień język :

Najtańsza sieć energetyczna, która działa dla Ciebie, jest po prostu najlepsza. Zapytaj o swój potencjał oszczędności.
Dzięki systemowi łańcucha energetycznego igus® oszczędzasz na konserwacji, montażu, a często także bezpośrednio na zakupie, z 36-miesięczną gwarancją na e-chain® i przewód chainflex®. Nasze bezpłatne narzędzia online również obniżają koszty procesu.

Bezpłatna biała księga
Coraz lepsze funkcje, więcej standardów, modułowość i niski całkowity koszt posiadania w uczciwej cenie: to krótkie i zwięzłe podsumowanie tego, czego firmy we wszystkich branżach oczekują od swoich producentów maszyn i urządzeń, a co za tym idzie, czego oczekują od swoich dostawców części i komponentów. Bezpłatna biała księga porusza temat nadmiernej inżynierii i analizuje rozwiązania igus®, które mogą pomóc uniknąć nadmiernej inżynierii (lub nawet wykorzystać ją w ukierunkowany sposób).

Redukcja kosztów
Jeśli aplikacja niekoniecznie tego wymaga, może być możliwe użycie tańszego łańcucha o niższych danych obciążenia, o podobnych lub nawet takich samych wymiarach wewnętrznych i zewnętrznych oraz równie prostej funkcjonalności. Jest to możliwe dzięki różnorodności ponad 200 000 części e-chain® w programie igus®.

Redukcja kosztów
Rodzina E2.1 jest następcą sprawdzonej rodziny E2/000 e-chain®. Wszystkie łańcuchy E2/000® mogą być otwierane w promieniu wewnętrznym lub zewnętrznym. Istnieją zastosowania, w których otwieranie i zamykanie łańcucha nie jest konieczne, co pozwala zaoszczędzić pieniądze. Rodzina E2.1 jest dostępna z otwieranym promieniem wewnętrznym i zewnętrznym, a także w wersji bez otwierania. Przy tych samych wymiarach można szybko zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Redukcja kosztów
System E4.1 to solidna i największa rodzina e-chain® w programie igus®. Imponuje licznymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które koncentrują się przede wszystkim na wysokiej stabilności i modułowości. Rodzina E4.1L (L=lean) wykorzystuje wiele z tych sztuczek, ale seria została zaprojektowana tak, aby była łatwiejsza w montażu, lżejsza i bardziej atrakcyjna cenowo.

Redukcja kosztów
Różne uchwyty do robotów firmy igus® mogą być używane do bezpiecznego mocowania łańcucha energetycznego lub przewodu ochronnego do robota. Dzięki prostym, solidnym uchwytom z tworzywa sztucznego można szybko zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Redukcja kosztów
Systemy prowadnic wykonane z metalu wiążą się ze znanymi problemami: korozją, skomplikowaną instalacją, dużą wagą i wysokimi kosztami. Materiał, z którego wykonane jest koryto prowadzące Guidelite-plus-EG zapewnia wysoką odporność chemiczną, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w galwanotechnice i produkcji nawozów. Dzięki niewielkiej wadze i modułowej konstrukcji montaż jest znacznie uproszczony.

Redukcja kosztów
Dzięki narzędziu do sprawdzania cen chainflex® można szybko znaleźć odpowiedni kabel do swoich potrzeb. Każda specyfikacja elektryczna jest dostępna w 7 rodzajach kabli. Masz wybór: korzystna cena lub kabel spełniający wysokie wymagania techniczne. Dzięki tak szerokiej gamie kabli możemy zaoferować duże oszczędności kosztów dla każdego typu kabla; na przykład przewaga cenowa wynosząca 64,7% dla kabla sterującego z korzystnym CF130.UL.D zamiast typowego kabla PUR (CF77.UL.D).

Redukcja kosztów
Dzięki naszej dostawie just-in-time nie ma potrzeby magazynowania wysoce elastycznych przewodów, odpowiednich złączy i innych elementów. igus® dostarcza wstępnie zmontowane systemy readychain®, które są dostosowane do każdego zastosowania i mogą być zainstalowane na miejscu w ostatnim kroku.
Dzięki readychain® otrzymujesz rozwiązanie systemowe, w którym wszystkie użyte komponenty są ze sobą zharmonizowane. Każdy system jest testowany na naszych stanowiskach testowych przed dostawą.

Redukcja kosztów
Z nami możesz zamawiać całe systemy za pomocą jednego numeru zamówienia, a także oszczędzać cenny czas montażu.
Jedno zamówienie, jedna faktura, jedna dostawa, jeden partner. Zamiast zamawiać dużą liczbę pojedynczych części od różnych dostawców, zapewniamy wszystko z jednego źródła. Przejmujemy zakup optymalnych pojedynczych części w korzystnych cenach i towarzyszymy projektowi od A do Z.

Redukcja kosztów
Inteligentna konserwacja w dobie Przemysłu 4.0: inteligentne tworzywa sztuczne od igus® mogą zwiększyć niezawodność maszyn, precyzyjnie zaplanować prace konserwacyjne, a tym samym obniżyć koszty.

Redukcja kosztów
Systemy łańcucha energetycznego nie tylko transportują energię, dane i media do maszyn i systemów. Wpływają one również na koszty energii. Jak duża siła pchająco-ciągnąca, tj. moc napędu, jest wymagana do poruszania łańcuchem energii z daną prędkością? Mniejsze i lżejsze łańcuchy energetyczne o identycznej stabilności lub rolkowe łańcuchy energetyczne mogą tu pomóc.

Redukcja kosztów
Maszyny muszą działać bezpiecznie i bez awarii. Wymaga to niezawodnego systemu łańcucha energetycznego i przewodów. Usługi montażowe igus® pozwalają uniknąć przestojów maszyn.
Dzięki naszym konfiguratorom online można w zaledwie kilku krokach skonfigurować idealny i najkorzystniejszy łańcuch energetyczny, który z pewnością będzie działał. Obliczanie oczekiwanej żywotności łańcucha energetycznego i kabla chainflex®.

Łańcuch oporowy lub energetyczny,
od dowolnego producenta, w programie recyklingu igus® Chainge®,
dzięki czemu można odzyskać granulat wielokrotnego użytku.


Technologia i redukcja kosztów dzięki systemowi łańcucha energetycznego
Dodatkowe sposoby oszczędzania
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem