seria econ | technologia liniowa drylin

ikona econ

drylin® W - Prowadnica liniowa

Seria econ

Kompletny przewóz WWPL

econ

Seria podstawowa dla zakrzywionych prowadnic

WMP-01-10_2

Solidne łożyska liniowe z tworzywa sztucznego

WWP-10-30-06

econ polymer guide karetka WWP

WWPV-10-30-06

Karetka polimerowa econ WWPV

Podwójna szyna WSQ-CA

podwójna szyna WSQ-CA

WS-10-30-CA

Podwójna szyna econ WS-CA

przykład

Podwójna szyna econ WS-CA

przykład

Pojedyncza szyna WS

drylin® W Novelties 2024

DRL_PROD_WWP-06-20-04_1.tif

Solidny plastikowy wózek WWP

WWP-06-20-04-A230

Wózek z litego tworzywa sztucznego WWP FDA

drylin® R - Okrągła prowadnica wału

J4UM-01-20

Wkładki J4UM-01

RJUMP-05-20_VA_CMYK

Solidne łożyska liniowe z tworzywa sztucznego

  • 67 % taniej
RJ4JP-01-20

Liniowe łożysko ślizgowe

  • 81 % taniej
  • Pasujący wałek: AWMP | AWMR

Niskoprofilowy system prowadnic

Niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin N
  • Mała wysokość montażu między 6 a 12 mm
  • Niska waga
  • Szyna w kolorze srebrnym lub czarnym anodowanym
  • 4 szerokości szyn od 17-80 mm

Prowadnica pryzmatyczna z naprężeniem wstępnym

Prowadnica pryzmatyczna z naprężeniem wstępnym
  • 4 klasy obciążenia wstępnego
  • Może być również stosowany w środowiskach higienicznych
  • Do połączeń śrubowych od dołu lub za pomocą kołków gwintowanych

drylin® Prowadnica miniaturowa T04

TW-14-12-PL_on_TS-04-1
  • Prowadnica liniowa do montażu w rozmiarze 09/12/15 z naprężeniem wstępnym
  • Współczynnik tarcia poprawiony nawet o 40% dzięki iglidur® E3
  • Do 30% większa swoboda projektowania dzięki zasadzie 3:1

technologia napędów econ

SLWP_econ_series
  • W prawie każdej linii produktów i wielkości instalacji
  • Szybki montaż
  • Skonfigurowany i dostarczony gotowy do instalacji zgodnie z wymaganiami klienta

Wózek Econ dla zakrzywionej szyny

Gama produktów econ z kulką blokującą

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa