Zmień język :

Dzięki serii drylin econ, igus definiuje niedrogie, bezobsługowe podstawowe modele osi liniowych. Dostępne są odpowiednie modele podstawowe econ w niemal każdej linii produktów i w każdym rozmiarze. Niezależnie od tego, czy jest to napęd ze śrubą pociągową czy paskiem zębatym, seria econ charakteryzuje się ekonomicznymi komponentami produkowanymi przy użyciu formowania wtryskowego, anodowanych profili aluminiowych i szybkiego montażu. Osie liniowe są konfigurowane i dostarczane w stanie gotowym do montażu zgodnie z wymaganiami klienta, co czyni je doskonałą alternatywą dla złożonych, niestandardowych rozwiązań do prostych zadań regulacji.
Co można znaleźć na tej stronie:
Centralnymi komponentami serii econ są szare (WWP) wózki liniowe wykonane z wysokowydajnych polimerów igus, które są niezwykle lekkie. Wszystkie łożyska ślizgowe i wózki liniowe econ są w 100% bezsmarowe i bezobsługowe oraz są produkowane w ekonomiczny sposób przy użyciu procesu formowania wtryskowego igus.
Trzeba się bardzo uważnie przyjrzeć!
Poproś o bezpłatny miniaturowy moduł liniowy econ w etui z dodatkowymi informacjami na temat technologii napędów igus. Przekonaj się sam o jakości małych, bezsmarowych modułów liniowych.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem