Zmień język :

autoglide easy chain® to szybki do napełnienia i ekonomiczny łańcuch energetyczny z formowanymi zębami autoglid w promieniu wewnętrznym. Skrócony czas montażu jest jedną z głównych cech tego łańcucha.
Skrócony czas montażu jest jedną z głównych cech tego łańcucha napędowego. Elastyczny i wytrzymały materiał igumid® NB oferuje jeszcze więcej powodów do stosowania: Optymalna elastyczność, klasyfikacja UL94-V2 i dobra przydatność do pomieszczeń czystych.
(1) Płynna praca: przesunięcie biegu górnego i dolnego
(2) Szybka instalacja: "łatwa konstrukcja" - wystarczy wcisnąć kabel
(3) Opłacalność: korzystna dzięki jednoczęściowej konstrukcji
(4) Bezpieczne prowadzenie: grzebieniowa, automatycznie przesuwana poprzeczka
(5) Uniwersalny: uchwyt montażowy ze zintegrowanym odciążeniem
Zakres produktów

wysokość wewnętrzna Hi: 32 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 48 mm
promień gięcia R: 75 - 100 mm

wysokość wewnętrzna Hi: 25,2 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 50 mm
promień gięcia R: 65 - 100 mm

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem