Zmień język :

wysokość wewnętrzna Hi: 56 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 112 - 262 mm
promień gięcia R: 135 - 500 mm
Dla autoglide E4.1AG dostępne są proste elementy prowadzące do szybkiego montażu na podłożu. Mimośrodowe prowadnice podłogowe (1) są mocowane do podłoża co 2 metry. Ślizgacz (2) przymocowany do ruchomego końca nawleka łańcuch energetyczny i utrzymuje go bezpiecznie na torze.
Prowadnica podłogowa (1)
Dla serii e-chain®
AG.380.BF
uniwersalny
[Wakoadd artnr="AG.380.BF" text="Anfragen"]
Nr części Ślizgacz (2)
Do łańcucha elektronicznego® seria
AG.280.OF
E4.32
[Wakoadd artnr="AG.280.OF" text="Anfragen"]
AG.380.OF
E4.42
[Wakoadd artnr="AG.290.OF" text="Anfragen"]
906.125.OF
E4.56
[Wakoadd artnr="906.125.OF" text="Anfragen"]

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem