System autoglide - Specjalne rozwiązania dla długich odcinków bez prowadnicy

  • Samonaprowadzające systemy łańcuchów energetycznych, bez konieczności stosowania rynny prowadzącej
  • Bezpieczne, ciche, odporne na ścieranie i energooszczędne
  • Do pokonywania odległości do 80 m
  • Prędkość jazdy do 4 m/s
  • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wyeliminowaniu koryt prowadzących
  • Bardzo krótki czas montażu na długich odcinkach, ponieważ nie ma potrzeby stosowania prowadnic!
  • Wąska szerokość, cicha praca
Łańcuch energetyczny igus e-chain w zakręcie prowadnika kablowego.

autoglide 5

  • Energia, dane, powietrze i płyny w JEDNYM systemie
  • 88% krótszy czas instalacji w porównaniu do konwencjonalnego systemu
  • 80 m przesuwu
  • Cicha praca: 63 dB(A) przy prędkości 2 m/s
e-chain autoglide E4.1 do bezpiecznego prowadzenia kabli.

E4.1AG

  • Proste elementy prowadzące do szybkiego montażu na podłożu
  • Dla odległości przejazdu powyżej 10 m
  • Prowadnice podłogowe mogą być prowadzone po
Łańcuch kablowy igus autoglide E2.000 AG w widoku szczegółowym.

E2/000AG

  • Odległość przejazdu do 60 m bez rynny prowadzącej przy prędkości do 2,0 m/s
  • Bardzo kompaktowy, bez przeszkadzającej rynny w obszarze jazdy lub pracy
  • Możliwość otwarcia w promieniu wewnętrznym
  • Prowadnica podłogowa może być przejeżdżana
Łańcuch kablowy iglidur w zamkniętej wersji do czystego prowadzenia kabli.

easy chain AG

  • Bardzo szybki czas instalacji - "łatwa konstrukcja" nawet na dużych odległościach
  • Łatwe napełnianie - kabel i wąż można włożyć bez oczek
  • Jednoczęściowa konstrukcja
  • Wąska szerokość, cicha praca

Biała księga: e-prowadnik ze stalową prowadnicą jako alternatywa dla szynoprzewodów?

Więcej informacji

Narzędzie online igus do e-chain z wyborem i obliczaniem promienia gięcia, prędkości, temperatury i ramy.
Czarny łańcuch kablowy z pomarańczowo zaznaczonym odcinkiem w systemie prowadzenia kabli.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa