Funkcjonalne i dekoracyjne: prowadnice kabli w kolorach firmowych

Profil

triflex® Kanały kablowe w oddziale banku ING
  • Co było potrzebne: Elastyczne prowadnice kablowe dla mobilnych stacji doradczych
  • Wymagania: Swobodnie zawieszone i ruchome, łatwe w montażu, szybkie do napełnienia, atrakcyjne wizualnie
  • Sektor: Budowa mebli, wzornictwo przemysłowe

Problem

Rozwiązanie

Ochrona kabli w oddziale ING
Ochrona kabli w oddziale ING

Więcej prowadnic kabli do biurek

Przewodnik kablowy OCR

Przepust kablowy OCR

  • Możliwość mocowania za pomocą zintegrowanych magnesów, pasków samoprzylepnych lub śrub
  • "Łatwa konstrukcja": kabel szybko włożony
  • Każde ogniwo łańcucha może być używane elastycznie lub zablokowane
  • zwycięzca nagrody reddot design award 2018
e-prowadnik biurowy ZF14

Łańcuch kablowy ZF14

  • Montaż przykręcany lub przyklejany
  • Uchwyt montażowy łatwy do przypięcia
  • "Łatwa konstrukcja": łatwa do napełnienia, nawet w przypadku instalacji z
  • Certyfikat UL94-V2
e-prowadnik biurowy OCO

Prowadzenie kabli OCO

  • Elastyczna instalacja
  • Łatwe przedłużanie lub skracanie
  • Wbudowane magnesy ułatwiające mocowanie
  • Dobra siła trzymania ogniw łańcucha do 150 N

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa