Zmień język :

Mocowanie przewodów w prowadnikach kablowych za pomocą zacisków i elementów dociskowych
Zasada działania zacisków sprawdziła się jako dobre mocowanie przewodów w prowadnikach kablowych. Zaciski stanowią odpowiednie mocowanie przewodów dla wszystkich prowadników kablowych / prowadników suwnicowych z uchwytem montażowym KMA i opcją szyny C.
Zakres produktów i materiały
Wniosek: wytrzymałość na rozciąganie zacisków chainfix firmy igus jest trzykrotnie wyższa w porównaniu z konwencjonalnymi systemami odciążającymi.

Stalowe zaciski CFX
Pojedyncze, podwójne i potrójne zaciski wraz z klinami dolnymi i układającymi.

Zaciski CFX ze stali nierdzewnej
Pojedyncze zaciski, podwójne zaciski z dolnymi i układającymi klinami.

Stalowe zaciski CFXL
Pojedyncze, podwójne i potrójne zaciski wraz z klinami dolnymi i układającymi.

Zaciski CFXL ze stali nierdzewnej
Pojedyncze zaciski, podwójne zaciski z dolnymi i układającymi klinami.

Wiele zacisków (stal i stal nierdzewna)
Uniwersalne mocowanie przewodów — kompaktowe i modułowe

Standardowy profil C
Odpowiedni dla profilu C 92.42.XXX, może być zintegrowany z KMA z opcją profilu C

Wytrzymały profil C
Odpowiednie dla profilu C 92.52.XXX, są zawsze montowane przed prowadnikiem kablowym. Nie można zintegrować z KMA

chainfix oferuje zredukowaną wysokość montażową dzięki gwintowanemu trzpieniowi i zoptymalizowanej wysokości obudowy
Jeśli prowadnik kablowy jest prowadzony na sobie na długich przesuwach, łby śrub mocowania przewodów na stałym końcu prowadnika muszą znajdować się w odległości co najmniej 10 mm od górnej krawędzi prowadnika kablowego. Ograniczenie to oznacza, że opisane tutaj elementy mocowania przewodów mogą być nie do użycia na stałym końcu długich prowadników kablowych. Nasze zaciski z gwintowanymi śrubami, opracowane specjalnie z myślą o niskich wysokościach montażowych, zmniejszają wysokość montażową nawet o 15 mm w porównaniu z konwencjonalnymi zaciskami. Elementy mocowania przewodów mogą być bezpiecznie stosowane z samonośnymi prowadnikami kablowymi.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem