Raport użytkownikaElastyczny i trwały: Łańcuch 3D® dla wielowrzecionowych automatów tokarskich CNC od Schütte

Kompaktowa konstrukcja o wysokiej elastyczności: triflex®- łańcuch energetyczny o ponad 4,5 miliona cykli rocznie

Profil

  • Co było potrzebne: wieloosiowy łańcuch energetyczny triflex® R-Type TRL 60
  • Wymagania: Aby zasilić wrzeciono, prowadnica kablowa musiała być w stanie wykonywać bardzo szybki ruch obrotowy oprócz posuwu osiowego. Jednocześnie musi być w stanie niezawodnie wykonać ponad 4,5 miliona cykli rocznie.
  • Przemysł: Obrabiarki
  • Sukces dla klienta: Zasilanie energią o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z prostym napełnianiem. Kompaktowy typ dla zwartej konstrukcji maszyny z większą ilością miejsca na kabel. Wysoka elastyczność dzięki precyzyjnie wykonanemu połączeniu kulowo-gniazdowemu bez stalowego kabla. Długa żywotność przy najwyższych obciążeniach.
Maszyna CNC Schütte

Problem

Rozwiązanie

**Rysunek 2:**Podstawowa konfiguracja SCX ma sześć wrzecion. W przypadku obróbki dwustronnej możliwe jest zastosowanie do dziewięciu wrzecion.

**Rysunek 3:**Każde indywidualne stanowisko pracy musi być zaopatrzone w media, energię i sygnały.

**Rysunek 4:** Firma Schütte stworzyła znormalizowane połączenia do montażu łańcuchów triflex® R na wrzecionie.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa