e-prowadnik E2/000 — Dwuczęściowy — Standard dla E2

E2/000
E2/000
E2/000

wysokość wewnętrzna 21 mm, prowadnik kablowy, "pół" e-tuba, e-tuba

Seria 1500

Seria 1500

Przejdź do serii 1500
Seria 1400

Seria 1400

Przejdź do serii 1400
Seria 1450

Seria 1450

Przejdź do serii 1450
Seria 1480

Seria 1480

Przejdź do serii 1480
EF2.21

Seria EF2.21

wysokość wewnętrzna 25 mm, prowadnik kablowy, "pół" e-tuba, e-tuba

Seria 2500

Seria 2500

Przejdź do serii 2500
Seria 2400

Seria 2400

Przejdź do serii 2400
Seria 2450

Seria 2450

Przejdź do serii 1450
Seria 2480

Seria 2480

Przejdź do serii 2480

wysokość wewnętrzna 35 mm, prowadnik kablowy, "pół" e-tuba, e-tuba

Seria 2700

Seria 2700

Przejdź do serii 2700
Seria 2600

Seria 2600

Przejdź do serii 2600
Seria 2650

Seria 2650

Przejdź do serii 2650
Seria 2680

Seria 2680

Przejdź do serii 2680

wysokość wewnętrzna 45 mm, prowadnik kablowy, "pół" e-tuba, e-tuba

Seria 3500

Seria 3500

Przejdź do serii 3500
Seria 3400

Seria 3400

Informacje o serii 3400
Seria 3450

Seria 3450

Informacje o serii 3450
Seria 3480

Seria 3480

Przejdź do serii 3480

Wysokość wewnętrzna 24 mm, mały skok zapewniający cichą pracę przy dużych prędkościach

Seria 255

Seria 255

Seria 255
Otwieracz do prowadników E2/000
Przejdź do otwieracza prowadników
E2/000 z poprzeczkami rozszerzającymi
Przejdź do przeglądu produktów

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Inżynier Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa