System E3

System E3
  • Wyjątkowo cicha praca (maks. 38 dB(A))
  • Klasa czystości IPA 1 - praktycznie brak zużycia i ścierania
  • Szybki i łatwy dostęp do kabla dzięki zasadzie zamka błyskawicznego
  • Dobra stabilność dzięki stabilnemu, zazębiającemu się ogniwu łańcucha
  • Łatwe skracanie i wydłużanie

E3.10

Seria E3.10

E3.15

Seria E3.15
Seria E3.22

E3.22

Kup teraz E3.22

Klasyfikacja IPA - Raport IG0704-400: Klasa ISO 1, zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1 dla systemu E3, seria E3.15.040.075.0 przy v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

iF - Design Award 2005

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa