Kompletnie zmontowany zasilacz do windy gondolowej w wesołym miasteczku

Wytrzymały, bezpieczny, odporny na promieniowanie UV: wstępnie zamontowany łańcuch "readychain" zapewnia szybki montaż i demontaż.

Profil

  • Co było potrzebne: Łańcuch energetyczny E4/4, dostarczany jako wstępnie zmontowany system "readychain"
  • Wymagania: Stabilność i niezawodność w ciągłym użytkowaniu, odporność na stałe promieniowanie UV, ciepło, mróz, a także deszcz i rozbryzgi wody z jazdy, modułowe i całościowe rozwiązanie, które można szybko zamontować i zdemontować
  • Branża: Parki rozrywki, przejażdżki rozrywkowe
  • Sukces klienta: W ciągu pierwszych kilku dni Bremer Freimarkt, aż 15 000 osób skorzystało z przejażdżki na tratwie bez przerwy. Pomimo swojej wysokości i obrotu o 180 stopni, E4/4 zapewnia wysoki stopień stabilności dzięki przemyślanym cechom konstrukcyjnym. Łańcuch elektryczny pracuje cicho, co świadczy o niskim tarciu i niewielkich wibracjach. Czynniki, które mają pozytywny wpływ na żywotność.
Jazda na białej wodzie

Problem

Rozwiązanie

Podczas gdy jedna platforma z gondolą jedzie w górę, druga zjeżdża w dół.

Gondole w wieży wyciągowej pokonują dystans 20 m. Nawet przy setkach ruchów dziennie, kable i łańcuchy energetyczne muszą działać niezawodnie.

Wyraźnie rozpoznawalny: Łańcuch energetyczny E4/4 na wieży wyciągowej Wild'n'Wet. System łańcuchów energetycznych chroni i prowadzi energię elektryczną do drewnianych przenośników taśmowych na platformach.

Laboratorium testowe: Stała optymalizacja

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa