Zmień język :

System E4/4 jest stosowany w dwóch obszarach: Do ekstremalnie długich odcinków jazdy oraz do zastosowań bez podparcia, leżąc na boku. Umożliwia to słynny tylny uchwyt "" między dwoma ogniwami łańcucha. Siły ściskające i sztywność są zwiększone, co zwiększa odporność na mokre i trudne warunki pogodowe. Specjalne rolkowe ogniwa łańcucha sprawiają, że E4/4 jest prawdziwym specjalistą od długich dystansów. Konstrukcja z podcięciem - proste mocowanie w przewidzianych rowkach - umożliwia również wyjątkową wydajność ESD. Ogniwa łańcucha znajdują się zawsze blisko siebie, ponieważ w przypadku ich zetknięcia może dojść do przepływu prądu (uwaga: dotyczy to wyłącznie specjalnego materiału przewodzącego igumid® ESD i nie ma zastosowania do standardowych serii w tym katalogu).
Indie, w stanie Pendżab, w wiosce Banawala: stoi tu ogromna koparka czerpakowa, wydobywająca dostarczone stosy węgla i transportująca je przenośnikiem taśmowym w kierunku kotła. Przemieszcza się ona wzdłuż systemu szyn na odległość 700 metrów. Kable zasilające podążają za nią - umieszczone w wytrzymałym łańcuchu rolkowym z serii 5050RHD firmy igus® (5050RHD.30.300.S10.0) i w ten sposób chronione przed latającym węglem.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem