Prowadzenie panelu sterowniczego guidefast control GFC+ na suwnicach halowych

Prowadzenie urządzenia sterowniczego, guidefast control
  • Bezpieczeństwo i oszczędność miejsca, brak plątaniny kabli
  • Zintegrowany z kształtem dźwigara suwnicy
  • Transmisja mocy, danych i sygnałów
  • Niezależne od producenta
  • Opcjonalnie dostępne są wszystkie wersje złączy wszystkich producentów kaset sterowniczych.
Prowadzenie urządzenia sterowniczego, guidefast control
  • 10-częściowy kanał prowadzący GFC.1.91.30.025.2000
  • 2 zestawy amortyzatorów GFC+.917.670
  • 1-częściowe ramię ruchome GFC+.917.934.350
  • 662 ogniwa łańcucha 10.025.048.0 + 1 zestaw 1025.34PZ

Ustawienie guidefast control na dźwigarze suwnicy

  • Przymocuj wspornik sterujący guidefast w odstępach co 1 m.
  • Zamocować rynny prowadzące i pozostawić 2 mm odstępu między sekcjami rynny.
  • Zamontować stały koniec łańcucha energetycznego w rynnie i odciążyć go za pomocą opasek kablowych.
  • Zamontować wózek prowadzący
  • Zamontuj ruchome ramię łańcucha energetycznego w rynnie.
  • Zamontuj ograniczniki krańcowe na początku i na końcu rzeczywistego przesuwu.