Zmień język :
50% krótszy czas montażu zasilania

Potężna układarka magazynowa „viapal” firmy viastore systems ze Stuttgartu może podnosić europalety o masie do 2000 kg. Urządzenie ma wysokość 43 metrów i osiąga przyspieszenie do 0,5 m/s2 oraz prędkość przesuwu do 4 m/s. Przyspieszenie skoku wynosi do 1,5 m/s2, a prędkość skoku do 1,33 m/s.
Firma została założona w 1988 roku w ramach Grupy C. Haushahn, ale działa w branży technologii magazynowych od 1970 roku. Zatrudniając około 350 pracowników, viastore jest jednym z wiodących międzynarodowych dostawców gotowych systemów transportu materiałów dla przemysłu i handlu. Obejmują one systemy kompletacji zamówień, magazyny wysokiego składowania, automatyczne magazyny mini-load oraz kompleksowe centra dystrybucyjne i logistyczne. Firma planuje i wdraża nowe systemy, a także modernizuje istniejące magazyny i dostosowuje je do najnowszych technologii i zmieniających się procesów.
... i wiele więcej.

Co mówią nasi klienci
„Współpracujemy jako partnerzy od ponad 15 lat. Na przykład viastore od lat korzysta z wstępnie zmontowanych systemów zasilania, które są dostarczane bezpośrednio do maszyny na czas. Następnie są tam po prostu montowane” — informuje Wehrle.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem