Guidelok slimline "P" i "P.S": w całości wykonane z tworzywa sztucznego

Bardziej ekonomiczne, lżejsze i jeszcze łatwiejsze w montażu — guidelok slimline "P" i "P.S" — wykonane w całości z tworzywa sztucznego.

  • Znaczna oszczędność kosztów i masy w porównaniu z kompletną obudową
  • Teraz także dla bardzo wąskich pasów ruchu
  • Zmniejsza to również koszty transportu
  • Szybki, bezpieczny i łatwy montaż dzięki zaciskaniu szyn prowadzących
  • Znaczna minimalizacja hałasu
  • Łatwy dostęp w celu serwisowania
  • Energia, dane i inne media są przesyłane w jednym systemie bezpiecznie i bez zakłóceń.

Nowość: guidelok slimline GLSL.P.S.2

guidelok slimline GLSL.P.S.2

Do szczególnie niewielkich przestrzeni montażowych

Trójkąt "Technologia w górę"

Technologia w górę

Trójkąt "Koszty w dół"

Koszty w dół

Kwadrat dowodu

Udowodnione

Krąg zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój


guidelok slimline P.S

Aplikacje guidelok

Wymiary [mm]

Nr art. guidelok P Seria e-prowadników Wewnętrzna szerokość Bi [mm]Promień gięcia R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Wymiary [mm]

Nr części guidelok P.S Seria e-prowadników Wewnętrzna szerokość Bi [mm]Promień gięcia R [mm]
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Poprzedni model: guidelok slimline "F": Do 7 m/s i 10 m/s2

  • Do 7 m/s i 10 m/s2
  • Oszczędność do 80% na rynnę
  • Do zastosowań wiszących na wysokości do 50 m
  • Brak trzaskania prowadnika, wysoka niezawodność działania dzięki dźwigni blokującej i szynom prowadzącym
  • Szybki i bardzo łatwy montaż
  • Znaczna minimalizacja hałasu
  • Łatwy dostęp w celu serwisowania
  • Energia, dane i media w jednym systemie
guidelok slimline F

Wymiary [mm]

Nr art. Seria e-prowadników Wewnętrzna szerokość Bi [mm]Promień gięcia R [mm]Maks. Prędkość pionowa [m/s]Maks. Prędkość pozioma [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa